To może być dla Ciebie również interesujące
Prąd: 1 A
Moc wyjściowa: 24 W
Zasilacze transformatorowe spełniają wymogi (EN 61000-3-2) dla prądów harmonicznych.
Moc wyjściowa: 24 W
Zasilacze transformatorowe spełniają wymogi (EN 61000-3-2) dla prądów harmonicznych.
Dane ogólne
Normy | EN 61558-2-6, EN 62041 category I, EN 55011 B, EN 61000-3-2 |
---|---|
Zakres temperatur | -20...+60 °C, brak kondensacji |
Typ montażu | Zatrzask na szynie DIN TH35-15 (EN 60715) lub montaż na otworze w kształcie dziurki do klucza |
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 108×87×124 mm |
Wymiary montażowe a×b×c | 96×60×5.5 mm |
Wyjście
Napięcie wyjściowe | 24 V DC (SELV) |
---|---|
Tętnienia resztkowe | max. 5% eff/rms |
Prąd wyjściowy | max. 1 A |
Bezpiecznik wyjściowy | 1 A (T) |
Obwód wyjściowy | LED, VDR i kondensator filtrujący |
Wejście
Napięcie wejściowe | 230/400 ±15 V AC |
---|---|
Bezpiecznik wejściowy (zewnętrzny) | 0.2 A (T) (230 V AC); 0.15 A (T) (400 V AC) |
Częstotliwość | 50...60 Hz |
Wyświetlacz LED | Dioda LED (zielona) dla napięcia wejściowego |
Prąd wejściowe | 0.16 A (230 V AC); 0.11 A (400 V AC) |
Dane handlowe
EAN | 4048879079860 |
---|---|
eClass | 27049002 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85044090 |
Kraj pochodzenia | CZ |