Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Zasilacz transformatorowy MPL 3-fazowy  85957
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Zasilacz transformatorowy MPL 3-fazowy

WE:208-520VAC+/-5% WY:24V/50ADC
Nr art.: 85957
Ciężar: 22 kg
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
Prąd: 50 A
Moc wyjściowa: 1200 W

Wejście
Napięcie wejściowe 3× 208...520 V AC
Częstotliwość 50...60 Hz
Wyjście
Napięcie wyjściowe 24 V DC (SELV)
Bezpiecznik wyjściowy zewnętrzny 50 A (T)
Obwód wyjściowy LED, VDR i kondensator filtrujący
Prąd wyjściowy max. 50 A
Tętnienia resztkowe max. 2% eff/rms
Dane ogólne
Normy EN 61558-2-6, EN 62041 category I, EN 55011 B, EN 61000-3-2
Typ montażu Montaż na otworze w kształcie dziurki do klucza
Zakres temperatur -20...+55 °C, położenie montażowe na pionowej ścianie dowolne, brak kondensacji
Wymiary montażowe a×b×c 256.5×108×11 mm
Sprawność 77%
Wymiary (wys. × szer. × gł.) 280×131×310 mm

ECLASS-6.0 27049002
ECLASS-7.0 27049002
ECLASS-8.0 27049002
ECLASS-9.0 27040701
ETIM-5.0 EC002540
EAN 4048879079082
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85044095

 
Dane do artykułu:
  • Do pobrania: PDF produktu
  • Do pobrania: Construction files: DXF 85957_dxf_x_a.zip
  • Do pobrania: Construction files: STP 85957_stp_x_a.zip
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 20-10-21_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_b.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 09-11-20_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 06-02-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf
* plus VAT, plus Koszty wysyłki