Zasilacz transformatorowy MPL 3-fazowy
WE:208-520VAC+/-5% WY:24V/25ADC
Nr art.: | 85955 |
Ciężar: | 10.8 kg |
Kraj pochodzenia: | CZ |
Dostepny
Opis
Prąd: 25 A
Moc wyjściowa: 600 W
Zasilacze transformatorowe spełniają wymogi (EN 61000-3-2) dla prądów harmonicznych.
Moc wyjściowa: 600 W
Zasilacze transformatorowe spełniają wymogi (EN 61000-3-2) dla prądów harmonicznych.




Dane techniczne
Wejście
Napięcie wejściowe | 3× 208...520 V AC |
---|---|
Częstotliwość | 50...60 Hz |
Wyjście
Napięcie wyjściowe | 24 V DC (SELV) |
---|---|
Bezpiecznik wyjściowy zewnętrzny | 25 A T |
Obwód wyjściowy | LED, VDR i kondensator filtrujący |
Prąd wyjściowy | max. 25 A |
Tętnienia resztkowe | max. 2% eff/rms |
Dane ogólne
Normy | EN 61558-2-6, EN 62041 category I, EN 55011 B, EN 61000-3-2 |
---|---|
Typ montażu | Montaż na otworze w kształcie dziurki do klucza |
Zakres temperatur | -20...+55 °C, położenie montażowe na pionowej ścianie dowolne, brak kondensacji |
Wymiary montażowe a×b×c | 195×81×8.5 mm |
Sprawność | 73% |
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 220×101,5×213 mm |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27049002 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27049002 |
ECLASS-7.0 | 27049002 |
ECLASS-8.0 | 27049002 |
ECLASS-9.0 | 27040701 |
ECLASS-10.1 | 27040701 |
ECLASS-11.1 | 27040701 |
ECLASS-12.0 | 27040701 |
ETIM-5.0 | EC002540 |
EAN | 4048879079105 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85044095 |