Zasilacz transformatorowy MPL 3-fazowy
WE:400VAC+/-5% WY:24V/50ADC
Nr art.: | 85937 |
Ciężar: | 20.9 kg |
Kraj pochodzenia: | CZ |
Towar wyczerpany - skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Opis
Prąd: 50 A
Moc wyjściowa: 1200 W
Moc wyjściowa: 1200 W




Dane techniczne
Wejście
Napięcie wejściowe | 3× 400 V AC ±5% |
---|---|
Bezpiecznik wejściowy (zewnętrzny) | 4 A (T) |
Prąd wejściowe | 2.5 A (3× 400 V AC) |
Częstotliwość | 50...60 Hz |
Wyjście
Napięcie wyjściowe | 24 V DC (SELV) |
---|---|
Bezpiecznik wyjściowy zewnętrzny | 50 A (T) |
Obwód wyjściowy | LED, VDR i kondensator filtrujący |
Prąd wyjściowy | max. 50 A |
Tętnienia resztkowe | max. 2% eff/rms |
Dane ogólne
Normy | EN 61558-2-6, EN 62041 category I, EN 55011 B, EN 61000-3-2 |
---|---|
Typ montażu | Montaż na otworze w kształcie dziurki do klucza |
Zakres temperatur | -20...+55 °C, położenie montażowe na pionowej ścianie dowolne, brak kondensacji |
Wymiary montażowe a×b×c | 256.5×108×11 mm |
Sprawność | 79% |
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 280×131×310 mm |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27049002 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27049002 |
ECLASS-7.0 | 27049002 |
ECLASS-8.0 | 27049002 |
ECLASS-9.0 | 27040701 |
ECLASS-10.1 | 27040701 |
ECLASS-11.1 | 27040701 |
ECLASS-12.0 | 27040701 |
ETIM-5.0 | EC002540 |
EAN | 4048879079174 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85044095 |