To może być dla Ciebie również interesujące
Prąd: 10 A
Moc wyjściowa: 240 W
Zasilacze transformatorowe spełniają wymogi (EN 61000-3-2) dla prądów harmonicznych.
Moc wyjściowa: 240 W
Zasilacze transformatorowe spełniają wymogi (EN 61000-3-2) dla prądów harmonicznych.
Wejście
Napięcie wejściowe | 3× 400 V AC ±5% |
---|---|
Prąd wejściowe | 0.55 A (3× 400 V AC) |
Bezpiecznik wejściowy (zewnętrzny) | 0.63 A (T) |
Częstotliwość | 50...60 Hz |
Dane ogólne
Normy | EN 61558-2-6, EN 62041 category I, EN 55011 B, EN 61000-3-2 |
---|---|
Sprawność | 75% |
Typ montażu | Montaż na otworze w kształcie dziurki do klucza |
Wymiary montażowe a×b×c | 164×58×6.5 mm |
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 185×78×188 mm |
Zakres temperatur | -20...+55 °C, położenie montażowe na pionowej ścianie dowolne, brak kondensacji |
Wyjście
Napięcie wyjściowe | 24 V DC (SELV) |
---|---|
Prąd wyjściowy | max. 10 A |
Tętnienia resztkowe | max. 2% eff/rms |
Bezpiecznik wyjściowy zewnętrzny | 10 A (T) |
Obwód wyjściowy | LED, VDR i kondensator filtrujący |
Dane handlowe
EAN | 4048879079259 |
---|---|
eClass | 27049002 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85044090 |
Kraj pochodzenia | CZ |