Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Zasilacz transformatorowy MPL 3-fazowy  85921
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Zasilacz transformatorowy MPL 3-fazowy

WE:400VAC+/-5% WY:24V/5ADC
Nr art.: 85921
Ciężar: 2.75 kg
Kraj pochodzenia:  CZ
Dostepny
 Porównanie artykułów
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do Easy-Import-Export

Opis

Prąd: 5 A
Moc wyjściowa: 120 W
Zasilacze transformatorowe spełniają wymogi (EN 61000-3-2) dla prądów harmonicznych.
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Wejście
Napięcie wejściowe 3× 400 V AC ±5%
Bezpiecznik wejściowy (zewnętrzny) 0.4 A (T)
Prąd wejściowe 0.3 A
Częstotliwość 50...60 Hz
Wyjście
Napięcie wyjściowe 24 V DC (SELV)
Bezpiecznik wyjściowy zewnętrzny 5 A (T)
Obwód wyjściowy LED, VDR i kondensator filtrujący
Prąd wyjściowy max. 5 A
Tętnienia resztkowe max. 2% eff/rms
Dane ogólne
Normy EN 61558-2-6, EN 62041 category I, EN 55011 B, EN 61000-3-2
Typ montażu Montaż na otworze w kształcie dziurki do klucza
Zakres temperatur -20...+55 °C, położenie montażowe na pionowej ścianie dowolne, brak kondensacji
Wymiary montażowe a×b×c 10×56.5×5 mm
Sprawność 72%
Wymiary (wys. × szer. × gł.) 125×71×153 mm

ECLASS-6.0 27049002
ECLASS-6.1 27049002
ECLASS-7.0 27049002
ECLASS-8.0 27049002
ECLASS-9.0 27040701
ECLASS-10.1 27040701
ECLASS-11.1 27040701
ECLASS-12.0 27040701
ETIM-5.0 EC002540
EAN 4048879079273
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85044095

 
Dane do artykułu:
  • Do pobrania: PDF produktu
  • Do pobrania: Approval: UL Listed CA 85921_E200364_NMTR7_ulc_z_b.pdf
  • Do pobrania: Approval: UL Listed US 85921_E200364-NMTR_ul_z_c.pdf
  • Do pobrania: Approval: UL Registered CA 85921_E181433-QQGQ8_urc_z_c.pdf
  • Do pobrania: Approval: UL Registered US 85921_E181433-QQGQ2_ur_z_c.pdf
  • Do pobrania: Construction files: STP 85921_stp_x_a.zip
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 20-10-21_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_b.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 09-11-20_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 06-02-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity UKCA 85921_779-04.16_uk_z_a.pdf
  • Do pobrania: Information: EU declaration of conformity 85921_779-04.16_ce_z_d.pdf
* plus VAT, plus Koszty wysyłki