Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Zasilacz transformatorowy MKN 1-fazowy
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Zasilacz transformatorowy MKN 1-fazowy

WE:230VAC WY:5V/0,2ADC
Nr art.: 85620
Ciężar: 0.2 kg
  Na zamówienie
 Porównanie artykułów
Cena katalogowa za szt.:

To może być dla Ciebie również interesujące

INPUT: 230 V AC
OUTPUT: 5 V DC
Prąd: 200 mA
Zasilacze transformatorowe spełniają wymogi (EN 61000-3-2) dla prądów harmonicznych.
Wejście
Napięcie wejściowe 207...253 V AC
Prąd wejściowe ok. 20 mA
Bezpiecznik wejściowy (zewnętrzny) 63 mA (T)
Częstotliwość 50...60 Hz
Dane ogólne
Normy EN 61558-2-6, EN 62041 category II, EN 55011 B, EN 61000-3-2
Typ montażu Zatrzask na szynie DIN TH35 lub G32 (EN 60715)
Zakres temperatur 0...+60 °C, brak kondensacji
Wyjście
Prąd wyjściowy max. 200 mA
Tętnienia resztkowe max. 10 mV ss/pp
Obwód wyjściowy VDR i kondensator filtrujący
Ochrona urządzenia odporny na zwarcie i przeciążenie
Wyświetlacz LED Dioda LED (zielona): działa
Dane handlowe
EAN 4048879079624
eClass 27049002
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85044090
Kraj pochodzenia CZ
 
Dane do artykułu:
* plus VAT, plus Koszty wysyłki