Zasilacz transformatorowy MEN 1/2-fazowy
WE:115/230+/-15VAC WY:24V/20ADC
Nr art.: | 85356 |
Ciężar: | 13.5 kg |
Kraj pochodzenia: | CZ |
Towar wyczerpany - skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Opis
Prąd: 20 A
Moc wyjściowa: 480 W
Zasilacze transformatorowe spełniają wymogi (EN 61000-3-2) dla prądów harmonicznych.
Położenie montażowe na pionowej ścianie dowolne.
Moc wyjściowa: 480 W
Zasilacze transformatorowe spełniają wymogi (EN 61000-3-2) dla prądów harmonicznych.
Położenie montażowe na pionowej ścianie dowolne.
Dane techniczne
Wejście
Napięcie wejściowe | 115/230 V AC ±10 V AC |
---|---|
Bezpiecznik wejściowy (zewnętrzny) | 10 A (T) (115 V AC); 5 A (T) (230 V AC) |
Prąd wejściowe | 7.4 A (115 V AC); 3.7 A (230 V AC) |
Częstotliwość | 50...60 Hz |
Wyjście
Napięcie wyjściowe | 24 V DC (SELV) |
---|---|
Prąd wyjściowy (Ta 60/40 °C) | max. 20 A (115 V AC); 24 A (230 V AC) |
Obwód wyjściowy | LED, VDR i kondensator filtrujący |
Tętnienia resztkowe | max. 5% eff/rms |
Dane ogólne
Normy | EN 55011 A |
---|---|
Typ montażu | Montaż na otworze w kształcie dziurki do klucza |
Zakres temperatur | -20...+60 °C, brak kondensacji |
Wymiary montażowe a×b×c | 102×135×7 mm |
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 127×174×213.5 mm |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27049002 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27049002 |
ECLASS-8.0 | 27049002 |
ECLASS-9.0 | 27040701 |
ETIM-5.0 | EC002540 |
EAN | 4048879080019 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85044095 |