Zasilacz transformatorowy MEN 1/2-fazowy
WE:115/230+/-15VAC WY:24V/15ADC
Nr art.: | 85355 |
Ciężar: | 8.8 kg |
Kraj pochodzenia: | CZ |
skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Opis
Prąd: 15 A
Moc wyjściowa: 360 W
Zasilacze transformatorowe spełniają wymogi (EN 61000-3-2) dla prądów harmonicznych.
Położenie montażowe na pionowej ścianie dowolne.
Kondensacja niedozwolona
Moc wyjściowa: 360 W
Zasilacze transformatorowe spełniają wymogi (EN 61000-3-2) dla prądów harmonicznych.
Położenie montażowe na pionowej ścianie dowolne.
Kondensacja niedozwolona
Dane techniczne
Dane techniczne | Dane elektryczne
Stopień bezpieczeństwa | SELV |
---|
Dane elektryczne | Zasilanie
Częstotliwość sieci | 50 ... 60 Hz |
---|
Dane elektryczne | Wejście
Dobezpieczenie 1 strony pierwotnej zewn. | 8 A @115 V AC |
---|---|
Dobezpieczenie 2 strony pierwotnej zewn. | 4 A @230 V AC |
Charakterystyka dobezpieczenia | zwłoczny |
Napięcie wejściowe 1 AC | 115 V |
Napięcie wejściowe 1 AC min. | 105 V |
Napięcie wejściowe 1 AC maks. | 125 V |
Napięcie wejściowe 2 AC | 230 V |
Napięcie wejściowe 2 AC min. | 220 V |
Napięcie wejściowe 2 AC maks. | 240 V |
Prąd wejściowy przy napięciu wejściowym 1 AC | 5,6 A |
Prąd wejściowy przy napięciu wejściowym 2 AC | 2,8 A |
Dane elektryczne | Wyjście
Obwód wyjściowy | Kondensator wygładzający, LED, VDR |
---|---|
Napięcie wyjściowe DC | 24 V |
Napięcie wyjściowe ustawiane | nie |
Output current max. | 18 A |
Falowość resztkowa maks. | 5 % |
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Suitable for mounting type | Schlüssellochaufhängung |
---|---|
Wymiar mocowania a | 126 mm |
Wymiar mocowania b | 104 mm |
Wymiar mocowania c | 6,6 mm |
Wysokość | 138,5 mm |
Szerokość | 135 mm |
Głębokość | 181,5 mm |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. | -20 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. | 60 °C |
Obniżenie wartości znamionowych od | 40 °C |
Norma produktu | EN 61558-2-6, EN 62041 category I |
---|---|
EMC | EN 55011 B, EN 61000-3-2 |
Parametry zacisków
Typ przyłącza 1
Typ połączenia | Zaciski śrubowe SK |
---|---|
Family construction form | zacisk |
Gender | female |
Kolor uchwytu stykowego | metallic |
Liczba biegunów | 1 |
PIN 1 | PE |
Typ przyłącza 2
Typ połączenia | Zaciski śrubowe SK |
---|---|
Family construction form | zacisk |
Gender | female |
Kolor uchwytu stykowego | zielony |
Liczba biegunów | 4 |
PIN 1 | + |
PIN 2 | + |
PIN 3 | - |
PIN 4 | - |
Typ przyłącza 3
Typ połączenia | Zaciski śrubowe SK |
---|---|
Family construction form | zacisk |
Gender | female |
Kolor uchwytu stykowego | zielony |
Liczba biegunów | 5 |
PIN 1 | + 10 V |
PIN 3 | - 10 V |
PIN 4 | 230 V |
PIN 5 | 400 V |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27049002 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27049002 |
ECLASS-8.0 | 27049002 |
ECLASS-9.0 | 27040701 |
ETIM-5.0 | EC002540 |
GTIN | 4048879080026 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85044095 |