Zasilacz transformatorowy MEN 1/2-fazowy
WE:230/400+/-15VAC WY:24V/10ADC
Nr art.: | 85352 |
Ciężar: | 6 kg |
Kraj pochodzenia: | CZ |
Towar wyczerpany - skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Opis
Prąd: 10 A
Moc wyjściowa: 240 W
Zasilacze transformatorowe spełniają wymogi (EN 61000-3-2) dla prądów harmonicznych.
Moc wyjściowa: 240 W
Zasilacze transformatorowe spełniają wymogi (EN 61000-3-2) dla prądów harmonicznych.


Dane techniczne
Dane ogólne
Normy | EN 61558-2-6, EN 62041 category I, EN 55011 B, EN 61000-3-2 |
---|---|
Typ montażu | Montaż na otworze w kształcie dziurki do klucza |
Zakres temperatur | -20...+60 °C, brak kondensacji |
Wymiary montażowe a×b×c | 94.5×90×5.8 mm |
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 112.5×120×160 mm |
Wyjście
Napięcie wyjściowe | 24 V DC (SELV) |
---|---|
Prąd wyjściowy (Ta 60/40 °C) | max. 10 A (230 V AC); 12 A (400 V AC) |
Obwód wyjściowy | LED, VDR i kondensator filtrujący |
Bezpiecznik wyjściowy | 20 A (bezpiecznik płaski FKS) |
Tętnienia resztkowe | max. 5% eff/rms |
Wejście
Napięcie wejściowe | 230/400 ±15 V AC |
---|---|
Bezpiecznik wejściowy (zewnętrzny) | 3.15 AT (230 V AC); 1.6 AT (400 V AC) |
Prąd wejściowe | 1.7 A (230 V AC); 0.97 A (400 V AC) |
Częstotliwość | 50...60 Hz |
Dane handlowe
EAN | 4048879080057 |
---|---|
eClass | 27049002 |
Jednostka pakowania | 1.000 |
Kod taryfy celnej | 85044090 |