Zasilacz transformatorowy 3-fazowy
WE:208-520VAC+/-5% WY:24V/40ADC
Nr art.: | 85956 |
Ciężar: | 18.35 kg |
Kraj pochodzenia: | CZ |
skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Opis
Prąd: 40 A
Moc wyjściowa: 960 W
Zasilacze transformatorowe spełniają wymogi (EN 61000-3-2) dla prądów harmonicznych.
Dowolna pozycja montażowa na ścianie pionowej, niedozwolona kondensacja
Moc wyjściowa: 960 W
Zasilacze transformatorowe spełniają wymogi (EN 61000-3-2) dla prądów harmonicznych.
Dowolna pozycja montażowa na ścianie pionowej, niedozwolona kondensacja
Dane techniczne
Dane techniczne | Dane elektryczne
Stopień bezpieczeństwa | SELV |
---|
Dane elektryczne | Zasilanie
Częstotliwość sieci | 50 ... 60 Hz |
---|
Dane elektryczne | Wejście
Napięcie wejściowe AC min. | 208 V |
---|---|
Napięcie wejściowe AC maks. | 520 V |
Liczba faz wejścia | 3 |
Sprawność | 79 % |
Dane elektryczne | Wyjście
Dobezpieczenie strony wtórnej zewn. | 40 A |
---|---|
Obwód wyjściowy | Kondensator wygładzający, LED, VDR |
Napięcie wyjściowe DC | 24 V |
Napięcie wyjściowe ustawiane | nie |
Output current max. | 40 A |
Charakterystyka dobezpieczenia wtórnego | zwłoczny |
Falowość resztkowa maks. | 2 % |
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Suitable for mounting type | Schlüssellochaufhängung |
---|---|
Wymiar mocowania a | 256,5 mm |
Wymiar mocowania b | 95 mm |
Wymiar mocowania c | 7,5 mm |
Wysokość | 280 mm |
Szerokość | 121 mm |
Głębokość | 310 mm |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. | -20 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. | 55 °C |
Norma produktu | EN 61558-2-6, EN 62041 category I |
---|---|
EMC | EN 55011 B, EN 61000-3-2 |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27049002 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27049002 |
ECLASS-8.0 | 27049002 |
ECLASS-9.0 | 27040701 |
ETIM-5.0 | EC002540 |
GTIN | 4048879079099 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85044095 |