Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Zasilacz transformatorowy 3-fazowy
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Zasilacz transformatorowy 3-fazowy

WE: 400VAC+/- 5% WY: 24V/7,5ADC
Nr art.: 85923
Ciężar: 4.4 kg
  Na zamówienie
 Porównanie artykułów
Cena katalogowa za szt.:

To może być dla Ciebie również interesujące

Prąd: 7.5 A
Moc wyjściowa: 180 W
Zasilacze transformatorowe spełniają wymogi (EN 61000-3-2) dla prądów harmonicznych.
Wejście
Napięcie wejściowe 3× 400 V AC ±5%
Prąd wejściowe 0.42 A (3× 400 V AC)
Bezpiecznik wejściowy (zewnętrzny) 0.5 A (T)
Częstotliwość 50...60 Hz
Dane ogólne
Normy EN 61558-2-6, EN 62041 category I, EN 55011 B, EN 61000-3-2
Sprawność 72%
Typ montażu Montaż na otworze w kształcie dziurki do klucza
Wymiary montażowe a×b×c 164×58×6.5 mm
Wymiary (wys. × szer. × gł.) 185×78×188 mm
Zakres temperatur -20...+55 °C, położenie montażowe na pionowej ścianie dowolne, brak kondensacji
Wyjście
Napięcie wyjściowe 24 V DC (SELV)
Prąd wyjściowy max. 7.5 A
Tętnienia resztkowe max. 2% eff/rms
Bezpiecznik wyjściowy zewnętrzny 7.5 A (T)
Obwód wyjściowy LED, VDR i kondensator filtrujący
Dane handlowe
EAN 4048879079266
eClass 27049002
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85044090
Kraj pochodzenia CZ
 
Dane do artykułu:
  • Do pobrania: Karta charakterystyki
  • Do pobrania: China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • Do pobrania: Dopuszczenia i certyfikaty 85923_E181433_QQGQ2_ur_z_b.pdf
  • Do pobrania: Dopuszczenia i certyfikaty 85923_E200364_NMTR7_ulc_z_b.pdf
  • Do pobrania: Dopuszczenia i certyfikaty 85923_E181433_QQGQ8_urc_z_b.pdf
  • Do pobrania: Dopuszczenia i certyfikaty 85923_780-04.16_ce_z_d.pdf
  • Do pobrania: Dopuszczenia i certyfikaty 85923_E200364_NMTR_ul_z_b.pdf
  • Do pobrania: Pliki konstrukcyjne 85923_stp_x_a.zip
cURus
cULus
* plus VAT, plus Koszty wysyłki