Zasilacz transformatorowy 1-fazowy MKN
WE:230VAC WY:2x10V/0,1ADC
Nr art.: | 85616 |
Ciężar: | 0.21 kg |
Kraj pochodzenia: | CZ |
Dostepny
Opis
INPUT: 230 V AC
OUTPUT: +-10 V DC
Prąd: 2× 50 mA
Zasilacze transformatorowe spełniają wymogi (EN 61000-3-2) dla prądów harmonicznych.
OUTPUT: +-10 V DC
Prąd: 2× 50 mA
Zasilacze transformatorowe spełniają wymogi (EN 61000-3-2) dla prądów harmonicznych.
Dane techniczne
Dane ogólne
Normy | EN 61558-2-6, EN 62041 category II, EN 55011 B, EN 61000-3-2 |
---|---|
Typ montażu | Zatrzask na szynie DIN TH35 lub G32 (EN 60715) |
Zakres temperatur | 0...+60 °C, brak kondensacji |
Wyjście
Wyświetlacz LED | Dioda LED (zielona): działa |
---|---|
Obwód wyjściowy | LED, VDR i kondensator filtrujący |
Prąd wyjściowy | max. 2× 50 mA |
Tętnienia resztkowe | max. 10 mV ss/pp |
Ochrona urządzenia | odporny na zwarcie i przeciążenie |
Wejście
Napięcie wejściowe | 207...253 V AC |
---|---|
Bezpiecznik wejściowy (zewnętrzny) | 63 mA (T) |
Prąd wejściowe | ok. 20 mA |
Częstotliwość | 50...60 Hz |
Dane handlowe
EAN | 4048879079648 |
---|---|
eClass | 27049002 |
Jednostka pakowania | 1.000 |
Kod taryfy celnej | 85044090 |