To może być dla Ciebie również interesujące
INPUT: 230 V AC
OUTPUT: 9.5...15 V DC
Prąd: 100 mA
Zasilacze transformatorowe spełniają wymogi (EN 61000-3-2) dla prądów harmonicznych.
OUTPUT: 9.5...15 V DC
Prąd: 100 mA
Zasilacze transformatorowe spełniają wymogi (EN 61000-3-2) dla prądów harmonicznych.
Wejście
Napięcie wejściowe | 207...253 V AC |
---|---|
Prąd wejściowe | ok. 30 mA |
Bezpiecznik wejściowy (zewnętrzny) | 63 mA (T) |
Częstotliwość | 50...60 Hz |
Dane ogólne
Normy | EN 61558-2-6, EN 62041 category II, EN 55011 B, EN 61000-3-2 |
---|---|
Typ montażu | Zatrzask na szynie DIN TH35 lub G32 (EN 60715) |
Zakres temperatur | 0...+60 °C, brak kondensacji |
Wyjście
Prąd wyjściowy | max. 100 mA |
---|---|
Tętnienia resztkowe | max. 10 mV ss/pp |
Obwód wyjściowy | VDR i kondensator filtrujący |
Ochrona urządzenia | odporny na zwarcie i przeciążenie |
Wyświetlacz LED | Dioda LED (zielona): działa |
Dane handlowe
EAN | 4048879079617 |
---|---|
eClass | 27049002 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85044090 |
Kraj pochodzenia | CZ |