Zasilacz transformatorowy 1/2-fazowy NLS
WE:230/400VAC WY:24V/2ADC
Nr art.: | 85635 |
Ciężar: | 2.5 kg |
Kraj pochodzenia: | CZ |
Na zamówienie
Opis
Prąd: 2 A
Moc wyjściowa: 48 W
Zasilacze transformatorowe spełniają wymogi (EN 61000-3-2) dla prądów harmonicznych.
Moc wyjściowa: 48 W
Zasilacze transformatorowe spełniają wymogi (EN 61000-3-2) dla prądów harmonicznych.

Dane techniczne
Dane ogólne
Normy | EN 61558-2-6, EN 62041 category II, EN 55011 B, EN 61000-3-2 |
---|---|
Typ montażu | Zatrzask na szynie DIN TH35 (EN 60715); zawieszenie na otworze w formie dziurki do klucza /przykręcany |
Sprawność | 59% |
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 110×128×135 mm |
Wymiary montażowe a×b×c | 98×44×4.5 mm |
Zakres temperatur | 0...+60 °C, brak kondensacji |
Wyjście
Napięcie wyjściowe | 24 V DC (SELV), ±2% |
---|---|
Prąd wyjściowy | 2 A (max. 6 A krótkotrwały) |
Tętnienia resztkowe | max. 2 mV |
Ochrona urządzenia | odporny na zwarcie i przeciążenie |
Bezpiecznik wyjściowy | 3.15 A (T), 5×20 mm |
Wyświetlacz LED | Dioda LED (zielona): działa, dioda LED (czerwona): Zakłócenie |
Wejście
Napięcie wejściowe | 230/400 V AC |
---|---|
Prąd wejściowe | 0.54 A (230 V AC); 0.32 A (400 V AC) |
Bezpiecznik wejściowy (zewnętrzny) | 1.0/0.6 A (T) |
Częstotliwość | 50...60 Hz |
Bezpieczeństwo | Wyłącznik termiczny po stronie wejściowej |
Dane handlowe
EAN | 4048879079587 |
---|---|
eClass | 27049002 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85044090 |