To może być dla Ciebie również interesujące
Prąd: 5 A
Moc wyjściowa: 120 W
Zasilacze transformatorowe spełniają wymogi (EN 61000-3-2) dla prądów harmonicznych.
Moc wyjściowa: 120 W
Zasilacze transformatorowe spełniają wymogi (EN 61000-3-2) dla prądów harmonicznych.
Dane ogólne
Normy | EN 61558-2-6, EN 62041 category I, EN 55011 B, EN 61000-3-2 |
---|---|
Typ montażu | Montaż na otworze w kształcie dziurki do klucza |
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 95×96×136 mm |
Wymiary montażowe a×b×c | 75×84×5.8 mm |
Zakres temperatur | -20...+60 °C, brak kondensacji |
Wyjście
Napięcie wyjściowe | 24 V DC (SELV) |
---|---|
Prąd wyjściowy (Ta 60/40 °C) | max. 5 A (230 V AC); 6 A (400 V AC) |
Tętnienia resztkowe | max. 5% eff/rms |
Bezpiecznik wyjściowy | 10 A (bezpiecznik płaski FKS) |
Obwód wyjściowy | LED, VDR i kondensator filtrujący |
Wejście
Napięcie wejściowe | 230/400 ±15 V AC |
---|---|
Bezpiecznik wejściowy (zewnętrzny) | 1.6 AT (230 V AC); 1.0 AT (400 V AC) |
Częstotliwość | 50...60 Hz |
Prąd wejściowe | 0.97 A (230 V AC); 0.56 A (400 V AC) |
Dane handlowe
EAN | 4048879080064 |
---|---|
eClass | 27049002 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85044090 |
Kraj pochodzenia | CZ |