To może być dla Ciebie również interesujące
Prąd: 1 A
Moc wyjściowa: 24 W
Moc wyjściowa: 24 W
Wejście
Napięcie wejściowe | 115/230 V AC ±10 V AC |
---|---|
Prąd wejściowe | 0.54 A (115 V AC); 0.27 A (230 V AC) |
Bezpiecznik wejściowy (zewnętrzny) | 0.8 A (T) (115 V AC); 0.4 A (T) (230 V AC) |
Częstotliwość | 50...60 Hz |
Wyjście
Napięcie wyjściowe | 24 V DC (SELV) |
---|---|
Tętnienia resztkowe | max. 5% eff/rms |
Prąd wyjściowy (Ta 60/40 °C) | max. 1 A (115 V AC); 1.5 A (230 V AC) |
Bezpiecznik wyjściowy | 3 A (bezpiecznik płaski FKS) |
Obwód wyjściowy | LED, VDR i kondensator filtrujący |
Dane ogólne
Normy | EN 61558-2-6, EN 62041 category I, EN 55011 B, EN 61000-3-2 |
---|---|
Typ montażu | Montaż na otworze w kształcie dziurki do klucza |
Zakres temperatur | -20...+60 °C, brak kondensacji |
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 64×78×120 mm |
Wymiary montażowe a×b×c | 47.5×56×4.8 mm |
Dane handlowe
EAN | 4048879079990 |
---|---|
eClass | 27049002 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85044090 |
Kraj pochodzenia | CZ |