To może być dla Ciebie również interesujące
INPUT: 3× 360...550 V AC
OUTPUT: 22...28 V DC
Prąd: 10 A
Wejście szerokonapięciowe
Stopień ochrony IP20
Przy pracy równoległej odsprzężenie urządzeń przez blok diodowy
OUTPUT: 22...28 V DC
Prąd: 10 A
Wejście szerokonapięciowe
Stopień ochrony IP20
Przy pracy równoległej odsprzężenie urządzeń przez blok diodowy
Dane ogólne
Normy | EN 60950-1, EN 61204-3, EN 55022 B |
---|---|
Typ montażu | Zatrzask na szynie DIN TH35 (EN 60715), dodatkowe podpórki montażowe pod mocowanie śrubowe nr art. 89500 |
Sprawność | 90% |
Wilgotność względna | 30...90%, brak kondensacji |
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 132×198×97 mm |
Zakres temperatur | 0...+60 °C (temp. składowania -25...+85 °C) |
Wyjście
Napięcie wyjściowe | 24 V DC (SELV), ±1%; 22...28 V regulowany |
---|---|
Prąd wyjściowy | 10 A (+60 °C); 12 A (+40 °C) |
Czas podtrzymania przy zaniku napięcia sieciowego | min. 3 ms (400 V AC) |
Tętnienia resztkowe | max. 20 mV eff/rms |
Krótkie impulsy | max. 100 mV ss/pp |
Ochrona urządzenia | odporny na zwarcie i przeciążenie |
Monitorowanie fazy | Wyłączenie przy pracy 2-fazowej |
Wyświetlacz LED | Dioda LED (zielona): działa, dioda LED (czerwona): wyłączona; dioda LED (żółta): Ostrzeżenie w przypadku przegrzania i przeciążenia |
Praca równoległa / szeregowa | tak/tak |
Wejście
Napięcie wejściowe | 3× 360...550 V AC |
---|---|
Zabezpieczenie wstępne zewnętrzne | max. 10 A |
Częstotliwość | 50...60 Hz |
Prąd wejściowe | 3× 0.41 A |
Dane handlowe
EAN | 4048879080620 |
---|---|
eClass | 27049002 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85044090 |
Kraj pochodzenia | CZ |