Zasilacz impulsowy MPS 1-fazowy
WE:185-265VAC WY:22-28V/10ADC
Nr art.: | 85055 |
Alternatywne artykuły: | 85441 |
Ciężar: | 2.035 kg |
Kraj pochodzenia: | CZ |
Dostepny
Opis
INPUT: 185...265 V AC
OUTPUT: 22...28 V DC
Prąd: 10 A
Przy pracy równoległej odsprzężenie urządzeń przez blok diodowy
OUTPUT: 22...28 V DC
Prąd: 10 A
Przy pracy równoległej odsprzężenie urządzeń przez blok diodowy

Dane techniczne
Dane ogólne
Normy | IEC 61010-2-201, EN 61204-3, EN 55022 B |
---|---|
Typ montażu | Zatrzask na szynie DIN TH35 (EN 60715), dodatkowe podpórki montażowe pod mocowanie śrubowe nr art. 89500 |
Zakres temperatur | 0...+60 °C (temp. składowania -25...+85 °C) |
Wilgotność względna | 5...95%, brak kondensacji |
Sprawność | 90% |
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 132×198×97 mm |
Wyjście
Napięcie wyjściowe | 24 V DC (SELV), ±1%; 22...28 V regulowany |
---|---|
Wyświetlacz LED | Dioda LED (zielona): działa, dioda LED (czerwona): wyłączona; dioda LED (żółta): Ostrzeżenie w przypadku przegrzania i przeciążenia |
Wyjście sygnalizacyjne | Przekaźnik elektroniczny max. 60 V DC/0.2 A, komunikat zbiorczy dla wszystkich błędów i ostrzeżeń, potwierdzenie zielonym przyciskiem ponownego uruchomienia |
Prąd wyjściowy | 10 A (+60 °C); 12 A (+40 °C) |
Czas podtrzymania przy zaniku napięcia sieciowego | min. 10 ms (230 V AC) |
Tętnienia resztkowe | max. 20 mV eff/rms |
Krótkie impulsy | max. 100 mV ss/pp |
Ochrona urządzenia | odporny na zwarcie i przeciążenie |
Praca równoległa / szeregowa | tak/tak |
Wejście
Napięcie wejściowe | 185...265 V AC |
---|---|
Zabezpieczenie wstępne zewnętrzne | max. 10 A |
Prąd wejściowe | 2.1 A |
Częstotliwość | 50...60 Hz |
Dane handlowe
EAN | 4048879080712 |
---|---|
eClass | 27049002 |
Jednostka pakowania | 1.000 |
Kod taryfy celnej | 85044090 |