To może być dla Ciebie również interesujące
INPUT: 95...265 V AC
OUTPUT: 24 V DC
Prąd: 3 A
OUTPUT: 24 V DC
Prąd: 3 A
Dane ogólne
Normy | IEC 61010-2-201, EN 61204-3, EN 55022 B |
---|---|
Sprawność | 84% |
Wilgotność względna | 5...95%, brak kondensacji |
Typ montażu | Zatrzask na szynie DIN TH35 (EN 60715), dodatkowe podpórki montażowe pod mocowanie śrubowe nr art. 89500 |
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 132×75×71 mm |
Zakres temperatur | 0...+60 °C (temp. składowania -25...+85 °C) |
Wyjście
Napięcie wyjściowe | 24 V DC (SELV), +3/-1% |
---|---|
Prąd wyjściowy | 3 A (+60 °C); 3.5 A (+40 °C) |
Czas podtrzymania przy zaniku napięcia sieciowego | min. 8.3 ms (115 V AC); min. 80 ms (230 V AC) |
Tętnienia resztkowe | max. 20 mV eff/rms |
Krótkie impulsy | max. 100 mV ss/pp |
Ochrona urządzenia | odporny na zwarcie i przeciążenie |
Wyświetlacz LED | Dioda LED (zielona) przy min. 22 V DC |
Praca równoległa / szeregowa | nie/tak |
Wejście
Napięcie wejściowe | 95...265 V AC |
---|---|
Impuls prądu włączeniowego po 1 ms | max. 20 A |
Zabezpieczenie wstępne zewnętrzne | max. 10 A |
Częstotliwość | 50...60 Hz |
Prąd wejściowe | 1.5 A (115 V AC); 0.75 A (230 V AC) |
Dane handlowe
EAN | 4048879080736 |
---|---|
eClass | 27049002 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85044090 |
Kraj pochodzenia | CZ |