Zasilacz impulsowy MCS-B 1-fazowy
WE:90-265VAC WY:12-15V/2,5ADC
Nr art.: | 85373 |
Ciężar: | 0.22 kg |
Kraj pochodzenia: | CZ |
Dostepny
Opis
INPUT: 95...265 V AC
OUTPUT: 12 V DC ±1%
Prąd: 2.5 A
OUTPUT: 12 V DC ±1%
Prąd: 2.5 A
Dane techniczne
Dane ogólne
Normy | IEC 61010-2-201, EN 61204-3, EN 55022 B, EN 61000-3-2 |
---|---|
Typ montażu | Zatrzask na szynie DIN TH35 (EN 60715) |
Zakres temperatur | 0...+40 °C, ...+50 °C spadek parametrów (temp. składowania -20...+85 °C) |
Wilgotność względna | 5...95%, brak kondensacji |
Sprawność | 82% |
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 76×38×87.5 mm |
Wyjście
Napięcie wyjściowe | 12 V DC (SELV), ±1%; 12...15 V regulowany |
---|---|
Wyświetlacz LED | Dioda LED (zielona) dla napięcia wyjściowego |
Prąd wyjściowy | 2.5 A (+40 °C); 2.1 A (+55 °C) |
Czas podtrzymania przy zaniku napięcia sieciowego | min. 20 ms (115 V AC); min. 110 ms (230 V AC) |
Tętnienia resztkowe | max. 50 mV eff/rms |
Krótkie impulsy | max. 120 mV ss/pp |
Ochrona urządzenia | odporny na zwarcie i przeciążenie |
Praca równoległa / szeregowa | nie/tak (max. 2 urządzenia) |
Wejście
Napięcie wejściowe | 95...265 V AC; 110...300 V DC |
---|---|
Zabezpieczenie wstępne zewnętrzne | max. 10 A |
Prąd wejściowe | 0.56 A (115 V AC); 0.31 A (230 V AC) |
Impuls prądu włączeniowego po 1 ms | max. 20 A |
Częstotliwość | 50...60 Hz |
Dane handlowe
EAN | 4048879079914 |
---|---|
eClass | 27049002 |
Jednostka pakowania | 1.000 |
Kod taryfy celnej | 85044090 |