Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Zasilacz impulsowy MCS-B 1-fazowy  85371
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Zasilacz impulsowy MCS-B 1-fazowy

WE:95-265VAC WY:4-6V/3ADC
Nr art.: 85371
Ciężar: 0.16 kg
Kraj pochodzenia:  CZ
Dostepny
 Porównanie artykułów
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do Easy-Import-Export

Opis

INPUT: 110...240 V AC
OUTPUT: 5 V DC ±1%
Prąd: 3 A
Certificate
Certificate
Certificate

Wejście
Napięcie wejściowe 95...265 V AC; 110...300 V DC
Zabezpieczenie wstępne zewnętrzne max. 10 A
Prąd wejściowe 0.3 A (115 V AC); 0.2 A (230 V AC)
Impuls prądu włączeniowego po 1 ms max. 15 A
Częstotliwość 50...60 Hz
Wyjście
Napięcie wyjściowe 5 V DC (SELV), ±1%; 4.2...6 V regulowany
Wyświetlacz LED Dioda LED (zielona) dla napięcia wyjściowego
Prąd wyjściowy 3 A (+40 °C); 2.5 A (+55 °C)
Czas podtrzymania przy zaniku napięcia sieciowego min. 30 ms (115 V AC); min. 180 ms (230 V AC)
Tętnienia resztkowe max. 20 mV eff/rms
Krótkie impulsy max. 120 mV ss/pp
Ochrona urządzenia odporny na zwarcie i przeciążenie
Praca równoległa / szeregowa nie/tak (max. 2 urządzenia)
Dane ogólne
Normy IEC 61010-2-201, EN 61204-3, EN 55022 B, EN 61000-3-2
Typ montażu Zatrzask na szynie DIN TH35 (EN 60715)
Zakres temperatur 0...+40 °C, ...+50 °C spadek parametrów (temp. składowania -20...+85 °C)
Wilgotność względna 5...95%, brak kondensacji
Sprawność 80%
Wymiary (wys. × szer. × gł.) 76×38×87.5 mm

ECLASS-6.0 27049002
ECLASS-6.1 27049002
ECLASS-7.0 27049002
ECLASS-8.0 27049002
ECLASS-9.0 27040701
ECLASS-10.1 27040701
ECLASS-11.1 27040701
ECLASS-12.0 27040701
ETIM-5.0 EC002540
EAN 4048879079938
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85044095

 
Dane do artykułu:
  • Do pobrania: PDF produktu
  • Do pobrania: Approval: EAC 85371_ЕАЭС RU С-DE.АБ53.В.03597-2027.02.14_eac_z_b.pdf
  • Do pobrania: Construction files: DXF 85371_dxf_x_a.zip
  • Do pobrania: Construction files: STP 85371_stp_x_a.zip
  • Do pobrania: Document: Installation guide 85371_ina_4_12.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 20-10-21_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_b.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-11-20_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_c.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 05-02-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity UKCA 85371_26-10.20_uk_z_a.pdf
  • Do pobrania: Information: EU declaration of conformity 85371_26-10.20_ce_z_d.pdf
  • Do pobrania: Information: MTBF Report 85371_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mtbf_p_a.pdf

---- Śrubokręt ----
---- Uchwyt do bezpiecznika cylindrycznego ----
* plus VAT, plus Koszty wysyłki