Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Zasilacz impulsowy MCS 3-fazowy
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Zasilacz impulsowy MCS 3-fazowy

WE:360-550VAC WY:24-28V/40ADC
Nr art.: 85099
Ciężar: 4.5 kg
  Dostepny
 Porównanie artykułów
Cena katalogowa za szt.:

To może być dla Ciebie również interesujące

INPUT: 3× 360...550 V AC
OUTPUT: 24...28 V DC
Prąd: 40 A
Wejście
Napięcie wejściowe 3× 360...550 V AC
Prąd wejściowe 3× 1.7 A
Impuls prądu włączeniowego po 1 ms max. 4 A
Zabezpieczenie wstępne zewnętrzne max. 3× 4 A
Częstotliwość 50...60 Hz
Dane ogólne
Normy IEC 61010-2-201, EN 61204-3, EN 55022 B
Wilgotność względna 5...95%, brak kondensacji
Sprawność 91%
Wymiary (wys. × szer. × gł.) 242×106×270 mm
Typ montażu Mocowanie na śruby M4, 4 sztuki w układzie prostokątnym 81×230 mm
Zakres temperatur 0...+60 °C (temp. składowania -25...+85 °C)
Wyjście
Napięcie wyjściowe 24 V DC (SELV), ±1%; 24...28 V regulowany
Prąd wyjściowy 40 A (+60 °C); 46 A (+40 °C)
Czas podtrzymania przy zaniku napięcia sieciowego max. 8 ms (440 V AC)
Tętnienia resztkowe max. 20 mV eff/rms
Ochrona urządzenia odporny na zwarcie i przeciążenie
Krótkie impulsy max. 150 mV ss/pp
Wyświetlacz LED Dioda LED (zielona) dla napięcia wyjściowego
Wybierana charakterystyka wyłączania zworka z przodu (automatyczny restart lub definitywne wyłączenie)
Praca równoległa / szeregowa max. 5 urządzeń/max. 2 urządzenia
Dane handlowe
EAN 4048879080460
eClass 27049002
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85044090
Kraj pochodzenia CZ
 
Dane do artykułu:
  • Do pobrania: Karta charakterystyki
  • Do pobrania: China RoHS information EPUP-20_CHR_x_1.pdf
  • Do pobrania: Dopuszczenia i certyfikaty 85099_080128-0-000-C3211-07_csa_z_a.pdf
  • Do pobrania: Dopuszczenia i certyfikaty 85099_E196712_NKCR7_ulc_z_b.pdf
  • Do pobrania: Dopuszczenia i certyfikaty 85099_080128-0-000-C3211-87_csau_z_a.pdf
  • Do pobrania: Dopuszczenia i certyfikaty 85099_46-10.20_ce_z_c.pdf
  • Do pobrania: Dopuszczenia i certyfikaty 85099_E213413_QQGQ8_urc_z_b.pdf
  • Do pobrania: Dopuszczenia i certyfikaty 85099_E196712_NKCR_ul_z_b.pdf
  • Do pobrania: Dopuszczenia i certyfikaty 85099_E213413_QQGQ2_ur_z_b.pdf
  • Do pobrania: Instrukcja instalacji 85099_ina_4_16.pdf
  • Do pobrania: Pliki konstrukcyjne NETZGERAETE.zw1
  • Do pobrania: Pliki konstrukcyjne 85099_dxf_x_a.zip
  • Do pobrania: Pliki konstrukcyjne 85099_stp_x_a.zip
cURus
cULus
cCSAus
* plus VAT, plus Koszty wysyłki