Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Zasilacz impulsowy MCS 3-fazowy
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Zasilacz impulsowy MCS 3-fazowy

WE: 340-460VAC WY: 24-28V/10ADC
Nr art.: 85095
Alternatywne artykuły:    85691
Ciężar: 1.28 kg
  Dostepny
 Porównanie artykułów
Cena katalogowa za szt.:

To może być dla Ciebie również interesujące

INPUT: 3× 340...460 V AC
OUTPUT: 24...28 V DC
Prąd: 10 A
Wejście
Napięcie wejściowe 3× 340...460 V AC
Prąd wejściowe 3× 0.7 A
Impuls prądu włączeniowego po 1 ms max. 25 A
Zabezpieczenie wstępne zewnętrzne max. 3× 4 A
Częstotliwość 50...60 Hz
Dane ogólne
Normy EN 60950-1, EN 61204-3, EN 55011 A
Wilgotność względna 30...90%, brak kondensacji
Sprawność 90%
Wymiary (wys. × szer. × gł.) 127×68×160 mm
Typ montażu Zatrzask na szynie DIN TH35 (EN 60715)
Zakres temperatur 0...+60 °C (temp. składowania -25...+85 °C)
Wyjście
Napięcie wyjściowe 24 V DC (SELV), ±1%; 24...28 V regulowany
Prąd wyjściowy 10 A (+60 °C); 10...12 A (+40 °C)
Czas podtrzymania przy zaniku napięcia sieciowego min. 10 ms (400 V AC)
Tętnienia resztkowe max. 20 mV eff/rms
Ochrona urządzenia odporny na zwarcie i przeciążenie
Krótkie impulsy max. 100 mV ss/pp
Wyświetlacz LED Dioda LED (zielona) dla napięcia wyjściowego
Wybierana charakterystyka wyłączania zworka z przodu (automatyczny restart lub definitywne wyłączenie)
Praca równoległa / szeregowa tak/tak
Dane handlowe
EAN 4048879080484
eClass 27049002
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85044090
Kraj pochodzenia CZ
 
Dane do artykułu:
* plus VAT, plus Koszty wysyłki