To może być dla Ciebie również interesujące
INPUT: 3× 360...550 V AC
OUTPUT: 24...28 V DC
Prąd: 10 A
OUTPUT: 24...28 V DC
Prąd: 10 A
Wejście
Napięcie wejściowe | 3× 360...550 V AC |
---|---|
Prąd wejściowe | 3× 0.65 A |
Impuls prądu włączeniowego po 1 ms | max. 15 A |
Zabezpieczenie wstępne zewnętrzne | max. 3× 2 A |
Częstotliwość | 50...60 Hz |
Dane ogólne
Normy | IEC 61010-2-201, EN 61204-3, EN 55022 B |
---|---|
Wilgotność względna | 5...95%, brak kondensacji |
Sprawność | 90% |
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 127×68×198 mm |
Typ montażu | Zatrzask na szynie DIN TH35 (EN 60715) |
Zakres temperatur | 0...+60 °C (temp. składowania -25...+85 °C) |
Wyjście
Napięcie wyjściowe | 24 V DC (SELV), ±1%; 24...28 V regulowany |
---|---|
Prąd wyjściowy | 10 A (+60 °C); 12 A (+40 °C) |
Czas podtrzymania przy zaniku napięcia sieciowego | min. 11 ms (500 V AC) |
Tętnienia resztkowe | max. 20 mV eff/rms |
Ochrona urządzenia | odporny na zwarcie i przeciążenie |
Krótkie impulsy | max. 100 mV ss/pp |
Wyświetlacz LED | Dioda LED (zielona) dla napięcia wyjściowego |
Wybierana charakterystyka wyłączania | zworka z przodu (automatyczny restart lub definitywne wyłączenie) |
Praca równoległa / szeregowa | max. 5 urządzeń/max. 2 urządzenia |
Dane handlowe
EAN | 4048879080583 |
---|---|
eClass | 27049002 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85044090 |
Kraj pochodzenia | CZ |