Zasilacz impulsowy MCS 1-fazowy
WE:95-132VAC WY:24-28V/20ADC
Nr art.: | 85088 |
Alternatywne artykuły: | 85442 |
Ciężar: | 2.1 kg |
Kraj pochodzenia: | CZ |
Towar wyczerpany - skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Opis
INPUT: 95...132 V AC
OUTPUT: 24...28 V DC
Prąd: 20 A
OUTPUT: 24...28 V DC
Prąd: 20 A





Dane techniczne
Wejście
Napięcie wejściowe | 95...132 V AC |
---|---|
Zabezpieczenie wstępne zewnętrzne | max. 16 A |
Prąd wejściowe | 8.4 A (115 V AC) |
Częstotliwość | 50...60 Hz |
Wyjście
Napięcie wyjściowe | 24 V DC (SELV), ±1%; 24...28 V regulowany |
---|---|
Wyświetlacz LED | Dioda LED (zielona) dla napięcia wyjściowego |
Wybierana charakterystyka wyłączania | zworka z przodu (automatyczny restart lub definitywne wyłączenie) |
Prąd wyjściowy | 20 A (+60 °C); 24 A (+40 °C) |
Czas podtrzymania przy zaniku napięcia sieciowego | min. 20 ms (115 V AC) |
Tętnienia resztkowe | max. 20 mV eff/rms |
Krótkie impulsy | max. 250 mV ss/pp |
Ochrona urządzenia | odporny na zwarcie i przeciążenie |
Praca równoległa / szeregowa | tak/tak |
Dane ogólne
Normy | IEC 61010-2-201, EN 61204-3, EN 55022 B |
---|---|
Typ montażu | Zatrzask na szynie DIN TH35 (EN 60715) |
Zakres temperatur | 0...+60 °C (temp. składowania -25...+85 °C) |
Wilgotność względna | 5...95%, brak kondensacji |
Sprawność | 90% |
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 170×84×201 mm |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27049002 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27049002 |
ECLASS-7.0 | 27049002 |
ECLASS-8.0 | 27049002 |
ECLASS-9.0 | 27040701 |
ECLASS-10.1 | 27040701 |
ECLASS-11.1 | 27040701 |
ECLASS-12.0 | 27040701 |
ETIM-5.0 | EC002540 |
EAN | 4048879080491 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85044083 |
Akcesoria
---- Śrubokręt ----
---- Wyłącznik elektroniczny ----
---- Zasilanie ----