To może być dla Ciebie również interesujące
INPUT: 90...265 V AC
OUTPUT: 24...28 V DC
Prąd: 10 A
OUTPUT: 24...28 V DC
Prąd: 10 A
Wejście
Napięcie wejściowe | 90...265 V AC/90...250 V DC |
---|---|
Prąd wejściowe | 2.7 A (100 V AC); 1.1 A (230 V AC) |
Impuls prądu włączeniowego po 1 ms | max. 25 A |
Zabezpieczenie wstępne zewnętrzne | max. 10 A |
Częstotliwość | 50...60 Hz |
Wyjście
Napięcie wyjściowe | 24 V DC (SELV), ±1%; 24...28 V regulowany |
---|---|
Prąd wyjściowy | 10 A (+60 °C, 90...265 V AC); 12 A (+40 °C, 110...265 V AC) |
Czas podtrzymania przy zaniku napięcia sieciowego | max. 13 A (230 V AC) |
Tętnienia resztkowe | max. 20 mV eff/rms |
Krótkie impulsy | max. 200 mV ss/pp |
Ochrona urządzenia | odporny na zwarcie i przeciążenie |
Wyświetlacz LED | Dioda LED (zielona) dla napięcia wyjściowego |
Wybierana charakterystyka wyłączania | zworka z przodu (automatyczny restart lub definitywne wyłączenie) |
Praca równoległa / szeregowa | max. 5 urządzeń/max. 2 urządzenia |
Dane ogólne
Normy | IEC 61010-2-201, EN 61204-3, EN 55022 B, EN 61000-3-2 |
---|---|
Typ montażu | Zatrzask na szynie DIN TH35 (EN 60715) |
Sprawność | 88% (115 V AC); 90% (230 V AC) |
Wilgotność względna | 5...95%, brak kondensacji |
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 127×68×204 mm |
Zakres temperatur | 0...+60 °C (temp. składowania -25...+85 °C) |
Dane handlowe
EAN | 4048879080668 |
---|---|
eClass | 27049002 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85044090 |
Kraj pochodzenia | CZ |