Zasilacz impulsowy MCS 1-fazowy
WE:90-265VAC WY:24-28V/5ADC
Nr art.: | 85061 |
Alternatywne artykuły: | 85440 |
Ciężar: | 0.75 kg |
Kraj pochodzenia: | CZ |
Dostepny
Opis
INPUT: 90...265 V AC
OUTPUT: 24...28 V DC
Prąd: 5 A
OUTPUT: 24...28 V DC
Prąd: 5 A



Dane techniczne
Dane ogólne
Normy | IEC 61010-2-201, EN 61204-3, EN 55022 B, EN 61000-3-2 |
---|---|
Typ montażu | Zatrzask na szynie DIN TH35 (EN 60715) |
Zakres temperatur | 0...+60 °C (temp. składowania -25...+85 °C) |
Wilgotność względna | 5...95%, brak kondensacji |
Sprawność | 83% (115 V AC); 87% (230 V AC) |
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 115×54×151 mm |
Wyjście
Napięcie wyjściowe | 24 V DC (SELV), ±1%; 24...28 V regulowany |
---|---|
Wyświetlacz LED | Dioda LED (zielona) dla napięcia wyjściowego |
Wybierana charakterystyka wyłączania | zworka z przodu (automatyczny restart lub definitywne wyłączenie) |
Prąd wyjściowy | 5 A (+60 °C); 6 A (+40 °C, 110...265 V AC) |
Czas podtrzymania przy zaniku napięcia sieciowego | min. 18 ms (230 V AC) |
Tętnienia resztkowe | max. 20 mV eff/rms |
Krótkie impulsy | max. 80 mV ss/pp |
Ochrona urządzenia | odporny na zwarcie i przeciążenie |
Praca równoległa / szeregowa | max. 5 urządzeń/max. 2 urządzenia |
Wejście
Napięcie wejściowe | 90...265 V AC |
---|---|
Zabezpieczenie wstępne zewnętrzne | max. 10 A |
Prąd wejściowe | 1.4 A (100 V AC); 0.6 A (230 V AC) |
Impuls prądu włączeniowego po 1 ms | max. 25 A |
Częstotliwość | 50...60 Hz |
Dane handlowe
EAN | 4048879080675 |
---|---|
eClass | 27049002 |
Jednostka pakowania | 1.000 |
Kod taryfy celnej | 85044090 |