To może być dla Ciebie również interesujące
INPUT: 90...265 V AC
OUTPUT: 12 V DC ±1%
Prąd: 5 A
OUTPUT: 12 V DC ±1%
Prąd: 5 A
Wejście
Napięcie wejściowe | 90...265 V AC/110...300 V DC |
---|---|
Prąd wejściowe | 1.1 A (115 V AC); 0.6 A (230 V AC) |
Impuls prądu włączeniowego po 1 ms | max. 28 A |
Zabezpieczenie wstępne zewnętrzne | max. 10 A |
Częstotliwość | 50...60 Hz |
Wyjście
Napięcie wyjściowe | 12 V DC (SELV), ±1%; 10...15 V regulowany |
---|---|
Prąd wyjściowy | 5 A (+55 °C); 6 A (+45 °C) |
Czas podtrzymania przy zaniku napięcia sieciowego | min. 10 ms (115 V AC); min. 70 ms (230 V AC) |
Tętnienia resztkowe | max. 20 mV eff/rms |
Krótkie impulsy | max. 200 mV ss/pp |
Ochrona urządzenia | odporny na zwarcie i przeciążenie |
Wyświetlacz LED | Dioda LED (zielona) dla napięcia wyjściowego |
Praca równoległa / szeregowa | nie/tak (max. 2 urządzenia) |
Dane ogólne
Normy | IEC 61010-2-201, EN 61204-3, EN 55022 B, EN 61000-3-2 |
---|---|
Wilgotność względna | 5...95%, brak kondensacji |
Sprawność | 85% |
Typ montażu | Zatrzask na szynie DIN TH35 (EN 60715) |
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 107.5×42×97.5 mm |
Zakres temperatur | 0...+55 °C (temp. składowania -25...+85 °C) |
Dane handlowe
EAN | 4048879080750 |
---|---|
eClass | 27049002 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85044090 |
Kraj pochodzenia | CZ |