To może być dla Ciebie również interesujące
INPUT: 3× 360...520 V AC / 480...745 V DC
OUTPUT: 22...28 V DC
Prąd: 5 A
OUTPUT: 22...28 V DC
Prąd: 5 A
Dane ogólne
Normy | EN 60950-1, EN 61204-3, EN 55022 B, EN 61000-3-2, SEMI F47 |
---|---|
Wilgotność względna | 5...95%, brak kondensacji |
Działania zabezpieczające | Lakierowana płytka |
Stopień ochrony | IP20 |
Sprawność | 86% (3× 400 V AC); 86% (3× 520 V AC) |
Typ połączenia | Zaciski śrubowe |
Typ montażu | Zatrzask na szynie DIN TH35 (EN 60715) |
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 132×83×98 mm |
Zakres temperatur | -25...+70 °C (temp. składowania -40...+85 °C) |
Wyjście
Napięcie wyjściowe | 24 V DC (SELV), ±1%; 22...28 V regulowany |
---|---|
Prąd wyjściowy | 5 A (+55 °C); 3 A (+70 °C) |
Power Boost | Iout N × 150% (min. 4 s) |
Czas podtrzymania przy zaniku napięcia sieciowego | min. 30 ms (400 V AC) |
Tętnienia resztkowe | max. 50 mV eff/rms |
Ochrona urządzenia | odporny na zwarcie i przeciążenie |
Krótkie impulsy | max. 100 mV ss/pp |
Wyświetlacz LED | Dioda LED (zielona): OK; dioda LED (czerwona): Przeciążenie |
Praca równoległa / szeregowa | max. 5 urządzeń/max. 2 urządzenia |
Wyjście sygnalizacyjne | elektroniczny przekaźnik max. 30 V DC/0.1 A komunikat zbiorczy |
Wejście
Napięcie wejściowe | 3× 324...572 V AC/480...745 V DC |
---|---|
Prąd wejściowe | 3× 0.45 A |
Impuls prądu włączeniowego po 1 ms | max. 10 A |
Częstotliwość | 50...60 Hz |
Zabezpieczenie wstępne zewnętrzne | 3× 10 A (T) |
Dane handlowe
EAN | 4048879326780 |
---|---|
eClass | 27049002 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85044090 |
Kraj pochodzenia | CZ |