To może być dla Ciebie również interesujące
INPUT: 3× 360...520 V AC / 480...745 V DC
OUTPUT: 22...28 V DC
Prąd: 20 A
OUTPUT: 22...28 V DC
Prąd: 20 A
Dane ogólne
Normy | IEC 61010-2-201, EN 61204-3, EN 55011 A, EN 61000-3-2, SEMI F47 |
---|---|
Typ montażu | Zatrzask na szynie DIN TH35 (EN 60715) |
Zakres temperatur | -25...+70 °C (temp. składowania -40...+85 °C) |
Wilgotność względna | 5...95%, brak kondensacji |
Stopień ochrony | IP20 |
Sprawność | 90% (3× 400 V AC); 89% (3× 520 V AC) |
Typ połączenia | Zaciski śrubowe |
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 132×113×136 mm |
Wyjście
Napięcie wyjściowe | 24 V DC (SELV), ±1%; 22...28 V regulowany |
---|---|
Power Boost | Iout N × 150% (min. 4 s) |
Wyświetlacz LED | Dioda LED (zielona): OK; dioda LED (czerwona): Przeciążenie |
Prąd wyjściowy | 20 A (+55 °C); 15.8 A (+70 °C) |
Czas podtrzymania przy zaniku napięcia sieciowego | min. 19 ms (400 V AC) |
Tętnienia resztkowe | max. 50 mV eff/rms |
Krótkie impulsy | max. 100 mV ss/pp |
Ochrona urządzenia | odporny na zwarcie i przeciążenie |
Praca równoległa / szeregowa | max. 5 urządzeń/max. 2 urządzenia |
Wejście
Napięcie wejściowe | 3× 324...572 V AC/480...745 V DC |
---|---|
Zabezpieczenie wstępne zewnętrzne | max. 3× 20 A |
Prąd wejściowe | 3× 1.3 A |
Impuls prądu włączeniowego po 1 ms | max. 19 A |
Częstotliwość | 50...60 Hz |
Dane handlowe
EAN | 4048879000093 |
---|---|
eClass | 27049002 |
Jednostka pakowania | 1.000 |
Kod taryfy celnej | 85044090 |
Kraj pochodzenia | CZ |