Zasilacz impulsowy Evolution 3-fazowy
WYCOFANY Z PRODUKCJI
Nr art.: | 85000 |
Alternatywne artykuły: | |
Ciężar: | 1.083 kg |
Kraj pochodzenia: | CZ |
Dostepny
Opis
INPUT: 3× 360...520 V AC / 480...745 V DC
OUTPUT: 22...28 V DC
Prąd: 5 A
OUTPUT: 22...28 V DC
Prąd: 5 A
Dane techniczne
Dane techniczne | Dane elektryczne
Liczba urządzeń połączonych równolegle maks. | 5 |
---|---|
Liczba urządzeń połączonych szeregowo maks. | 2 |
Możliwość połączenia równoległego | tak |
Połączenie szeregowe | tak |
Stopień bezpieczeństwa | SELV |
Dane elektryczne | Zasilanie
Częstotliwość sieci | 50 ... 60 Hz |
---|
Dane elektryczne | Wejście
Napięcie wejściowe AC min. | 324 V |
---|---|
Napięcie wejściowe AC maks. | 572 V |
Napięcie wejściowe DC min. | 480 V |
Napięcie wejściowe DC maks. | 745 V |
Prąd wejściowy AC (3-fazowy) | 0,45 A |
Inrush current max. | 10 A |
Dobezpieczenie zewnętrzne maks. | 10 A |
Liczba faz wejścia | 3 |
Sprawność | 86 % @ 3× 360 V AC, 86 % @ 3× 520 V AC |
Dane elektryczne | Wyjście
Napięcie wyjściowe DC | 24 V |
---|---|
Napięcie wyjściowe DC min. | 22 V |
Napięcie wyjściowe DC maks. | 28 V |
Napięcie wyjściowe ustawiane | tak |
Prąd wyjściowy | 5 A |
Czas Power Boost min. | 4 s |
Mostkowanie zaniku zasilania min. | 30 ms @ 400 V AC |
Power Boost | 150 % |
Falowość resztkowa właściwa maks. | 50 mV |
Spikes (s-s) max. | 100 mV |
Instalowanie | Podłączanie
Typ połączenia | Zaciski śrubowe SK |
---|
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony (EN IEC 60529) | IP20 |
---|---|
Ochrona przeciążeniowa wyjścia | tak |
Ochrona przeciwzwarciowa wyjścia | tak |
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Typ montażu | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | Szyna nośna TH35, (EN 60715) |
Wysokość | 132 mm |
Szerokość | 83 mm |
Głębokość | 98 mm |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. | -25 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. | 70 °C |
Obniżenie wartości znamionowych od | 55 °C |
Temperatura przechowywania min. | -40 °C |
Temperatura przechowywania maks. | 85 °C |
Względna wilgotność powietrza min. (praca) | 5 % |
Względna wilgotność powietrza maks. (praca) | 95 % bez kondensacji |
Dopuszczenia
SEMI F47 | compliant |
---|
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27049002 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27049002 |
ECLASS-8.0 | 27049002 |
ECLASS-9.0 | 27040701 |
ETIM-5.0 | EC002540 |
GTIN | 4048879000079 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85044095 |
Akcesoria
---- Zasilanie ----
---- Śrubokręt ----
---- Akcesoria do oznaczania ----