Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Zasilacz impulsowy Eco-Rail-2  85137
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Zasilacz impulsowy Eco-Rail-2

WE:90..132VAC/173…264VAC WY:24V/20ADC
Nr art.: 85137
Ciężar: 1.6 kg
Kraj pochodzenia:  CN
Dostepny
 Porównanie artykułów
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do Easy-Import-Export

Opis

INPUT: 90...132 V AC/173...264 V AC
OUTPUT: 23...28 V DC
Prąd: 20 A
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Wejście
Napięcie wejściowe 90...132 V AC/173...264 V AC
Prąd wejściowe 7.8 A (100 V AC); 4.0 A (200 V AC)
Impuls prądu włączeniowego po 1 ms max. 40 A (230 V AC)
Częstotliwość 50...60 Hz
Bezpiecznik wejściowy (wewnętrzny) 12 A (T)
Wyjście
Napięcie wyjściowe 24 V DC ±1%; 23...28 V regulowany
Wyświetlacz LED Dioda LED (zielona) dla napięcia wyjściowego
Prąd wyjściowy 20 A (+40 °C); 16 A (+55 °C)
Czas podtrzymania przy zaniku napięcia sieciowego min. 15 ms (115 V AC); min. 20 ms (230 V AC)
Tętnienia resztkowe max. 50 mV eff/rms
Krótkie impulsy max. 100 mV ss/pp
Ochrona urządzenia odporny na zwarcie i przeciążenie
Praca równoległa / szeregowa nie/tak (max. 2 urządzenia)
Dane ogólne
Normy IEC 61010-2-201, EN 61204-3, EN 61000-3-2
Typ montażu Zatrzask na szynie DIN TH35 (EN 60715)
Zakres temperatur 0...+40 °C, ...+55 °C spadek parametrów (temp. składowania -20...+85 °C)
Wilgotność względna 20...90%, brak kondensacji
Stopień ochrony IP20
Sprawność 89% (115 V AC); 90% (230 V AC)
Typ połączenia Zaciski śrubowe
Wymiary (wys. × szer. × gł.) 124×105×124 mm

ECLASS-6.0 27049002
ECLASS-6.1 27049002
ECLASS-7.0 27049002
ECLASS-8.0 27049002
ECLASS-9.0 27040701
ECLASS-10.1 27040701
ECLASS-11.1 27040701
ECLASS-12.0 27040701
ETIM-5.0 EC002540
EAN 4048879694636
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85044083

 
Dane do artykułu:
  • Do pobrania: PDF produktu
  • Do pobrania: Approval: UL Listed CA 85137_E222272-NMTR7_ulc_z_a.pdf
  • Do pobrania: Approval: UL Listed US 85137_E222272-NMTR_ul_z_a.pdf
  • Do pobrania: Approval: UL Registered CA 85137_E213413-QQGQ8_urc_z_b.pdf
  • Do pobrania: Approval: UL Registered US 85137_E213413-QQGQ2_ur_z_b.pdf
  • Do pobrania: Certificate: CB  85137_DK70087-UL_cb_z_a.pdf
  • Do pobrania: Construction files: DXF 85137_dxf_x_a.zip
  • Do pobrania: Construction files: P8 85137_p8_2_51.zip
  • Do pobrania: Construction files: STP 85137_stp_x_a.zip
  • Do pobrania: Document: Installation guide 85137_ina_x_11.zip
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 09-11-20_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 06-02-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 20-10-21_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_b.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity UKCA 85137_20-10.20_uk_z_a.pdf
  • Do pobrania: Information: EU declaration of conformity 85137_20-10.20_ce_z_b.pdf
  • Do pobrania: Information: MTBF Report 85137_MIL-HDBK-217F(25°C)-Berechnung_mtbf_p_a.pdf

---- Wyłącznik elektroniczny ----
---- Zasilanie ----
---- Śrubokręt ----
* plus VAT, plus Koszty wysyłki