Zasilacz impulsowy Eco-Rail 2
WE:90..132VAC/173..264VAC WY:24V/5ADC
Nr art.: | 85133 |
Ciężar: | 0.7 kg |
Kraj pochodzenia: | CN |
Dostepny
Opis
INPUT: 100...240 V AC
OUTPUT: 23...28 V DC
Prąd: 5 A
OUTPUT: 23...28 V DC
Prąd: 5 A


Dane techniczne
Dane ogólne
Normy | IEC 61010-2-201, EN 61204-3, EN 61000-3-2 |
---|---|
Typ montażu | Zatrzask na szynie DIN TH35 (EN 60715) |
Zakres temperatur | 0...+40 °C, ...+55 °C spadek parametrów (temp. składowania -20...+85 °C) |
Wilgotność względna | 20...90%, brak kondensacji |
Stopień ochrony | IP20 |
Sprawność | 87% (115 V AC); 88% (230 V AC) |
Typ połączenia | Zaciski śrubowe |
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 125×50×123 mm |
Wyjście
Napięcie wyjściowe | 24 V DC ±1%; 23...28 V regulowany |
---|---|
Wyświetlacz LED | Dioda LED (zielona) dla napięcia wyjściowego |
Prąd wyjściowy | 5 A (+40 °C); 4 A (+55 °C) |
Czas podtrzymania przy zaniku napięcia sieciowego | min. 45 ms (115 V AC); min. 45 ms (230 V AC) |
Tętnienia resztkowe | max. 10 mV eff/rms |
Krótkie impulsy | max. 50 mV ss/pp |
Ochrona urządzenia | odporny na zwarcie i przeciążenie |
Praca równoległa / szeregowa | nie/tak (max. 2 urządzenia) |
Wejście
Napięcie wejściowe | 100...240 V AC |
---|---|
Prąd wejściowe | 2.4 A (100 V AC); 1.2 A (240 V AC) |
Impuls prądu włączeniowego po 1 ms | max. 20 A (230 V AC) |
Częstotliwość | 50...60 Hz |
Bezpiecznik wejściowy (wewnętrzny) | 5 A (T) |
Dane handlowe
EAN | 4048879694476 |
---|---|
eClass | 27049002 |
Jednostka pakowania | 1.000 |
Kod taryfy celnej | 85044082 |