Zasilacz impulsowy 3-fazowy Evolution
WE:360-520VAC WY:48-56V/5ADC
Nr art.: | 85009 |
Ciężar: | 1.4 kg |
Kraj pochodzenia: | CZ |
Dostepny
Opis
INPUT: 3× 360...520 V AC / 480...745 V DC
OUTPUT: 48...56 V DC
Prąd: 5 A
OUTPUT: 48...56 V DC
Prąd: 5 A



Dane techniczne
Wejście
Napięcie wejściowe | 3× 324...572 V AC/480...745 V DC |
---|---|
Zabezpieczenie wstępne zewnętrzne | max. 3× 20 A |
Prąd wejściowe | 3× 0.8 A |
Impuls prądu włączeniowego po 1 ms | max. 9 A |
Częstotliwość | 50...60 Hz |
Wyjście
Napięcie wyjściowe | 48 V DC (SELV), ±1%; 48...56 V regulowany |
---|---|
Power Boost | Iout N × 150% (min. 4 s) |
Wyświetlacz LED | Dioda LED (zielona): OK; dioda LED (czerwona): Przeciążenie |
Wyjście sygnalizacyjne | elektroniczny przekaźnik max. 30 V DC/0.1 A komunikat zbiorczy |
Prąd wyjściowy | 5 A (+55 °C); 3.73 A (+70 °C) |
Czas podtrzymania przy zaniku napięcia sieciowego | min. 17 ms (400 V AC) |
Tętnienia resztkowe | max. 50 mV eff/rms |
Krótkie impulsy | max. 100 mV ss/pp |
Ochrona urządzenia | odporny na zwarcie i przeciążenie |
Praca równoległa / szeregowa | max. 5 urządzeń/nie |
Dane ogólne
Normy | IEC 61010-2-201, EN 61204-3, EN 55022 B, EN 61000-3-2 |
---|---|
Typ montażu | Zatrzask na szynie DIN TH35 (EN 60715) |
Zakres temperatur | -25...+70 °C (temp. składowania -40...+85 °C) |
Działania zabezpieczające | Lakierowana płytka |
Wilgotność względna | 5...95%, brak kondensacji |
Stopień ochrony | IP20 |
Sprawność | 91.3% (3× 360 V AC); 90.5% (3× 520 V AC) |
Typ połączenia | Zaciski śrubowe |
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 132×93×114 mm |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27049002 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27049002 |
ECLASS-7.0 | 27049002 |
ECLASS-8.0 | 27049002 |
ECLASS-9.0 | 27040701 |
ECLASS-10.1 | 27040701 |
ECLASS-11.1 | 27040701 |
ECLASS-12.0 | 27040701 |
ETIM-5.0 | EC002540 |
EAN | 4048879387125 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85044095 |
Akcesoria
---- Akcesoria do oznaczania ----
---- Wyłącznik elektroniczny ----
---- Śrubokręt ----