Zasilacz impulsowy 1-fazowy MCS-B
WE:100-265VAC WY:24V/5ADC
Nr art.: | 85163 |
Ciężar: | 0.622 kg |
Kraj pochodzenia: | CZ |
Dostepny
Opis
INPUT: 100...265 V AC
OUTPUT: 24 V DC +3/-1%
Prąd: 5 A
Mostkowanie zaniku zasilania min.
min. 10 ms (110 V AC); min. 80 ms (230 V AC)
OUTPUT: 24 V DC +3/-1%
Prąd: 5 A
Mostkowanie zaniku zasilania min.
min. 10 ms (110 V AC); min. 80 ms (230 V AC)





Dane techniczne
Dane techniczne | Dane elektryczne
Liczba urządzeń połączonych równolegle maks. | 5 |
---|---|
Liczba urządzeń połączonych szeregowo maks. | 2 |
Możliwość połączenia równoległego | tak |
Połączenie szeregowe | tak |
Stopień bezpieczeństwa | SELV |
Dane elektryczne | Zasilanie
Częstotliwość sieci | 50 ... 60 Hz |
---|
Dane elektryczne | Wejście
Napięcie wejściowe 1 AC | 110 V |
---|---|
Napięcie wejściowe 2 AC | 230 V |
Napięcie wejściowe AC min. | 100 V |
Napięcie wejściowe AC maks. | 265 V |
Prąd wejściowy przy napięciu wejściowym 1 | 2 A |
Prąd wejściowy przy napięciu wejściowym 2 | 1,16 A |
Inrush current max. | 30 A |
Dobezpieczenie zewnętrzne maks. | 10 A |
Sprawność | 86 % @ 115 V AC, 87 % @230 V AC |
Dane elektryczne | Wyjście
Napięcie wyjściowe DC | 24 V |
---|---|
Napięcie wyjściowe DC min. | 22 V |
Napięcie wyjściowe DC maks. | 28 V |
Napięcie wyjściowe ustawiane | tak |
Prąd wyjściowy | 5 A |
Falowość resztkowa właściwa maks. | 20 mV |
Spikes (s-s) max. | 100 mV |
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Ochrona przeciwzwarciowa wyjścia | tak |
---|---|
Ochrona przeciążeniowa wyjścia | tak |
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Typ montażu | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | Szyna nośna TH35, (EN 60715) |
Wysokość | 115 mm |
Szerokość | 62 mm |
Głębokość | 125 mm |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. | -25 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. | 40 °C |
Obniżenie wartości znamionowych od | 40 °C |
Temperatura przechowywania min. | -25 °C |
Temperatura przechowywania maks. | 85 °C |
Względna wilgotność powietrza min. (praca) | 5 % |
Względna wilgotność powietrza maks. (praca) | 95 % bez kondensacji |
Zgodności, aprobaty, certyfikaty
Norma produktu | IEC 61010-2-201 |
---|---|
EMC | EN 55011 A |
Low Voltage Directive | EN 61204-3 |
Parametry zacisków
Typ przyłącza 1
Typ połączenia | Zaciski sprężynowe FK |
---|---|
Family construction form | zacisk |
Gender | female |
Kolor uchwytu stykowego | zielony |
Liczba biegunów | 2 |
PIN 1 | - |
PIN 2 | + |
Typ przyłącza 2
Typ połączenia | Zaciski sprężynowe FK |
---|---|
Family construction form | zacisk |
Gender | female |
Kolor uchwytu stykowego | zielony |
Liczba biegunów | 3 |
PIN 1 | PE |
PIN 2 | N |
PIN 3 | L |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27049002 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27049002 |
ECLASS-7.0 | 27049002 |
ECLASS-8.0 | 27049002 |
ECLASS-9.0 | 27040701 |
ECLASS-10.1 | 27040701 |
ECLASS-11.1 | 27040701 |
ECLASS-12.0 | 27040701 |
ETIM-5.0 | EC002540 |
GTIN | 4048879080378 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85044083 |
Akcesoria
---- Śrubokręt ----
---- Uchwyt do bezpiecznika cylindrycznego ----
---- Zasilanie ----