Zasilacz impulsowy 1-fazowy Eco-Power
WE:90-264VAC WY:24V/5ADC
Nr art.: | 85153 |
Ciężar: | 0.602 kg |
Kraj pochodzenia: | CN |
Dostepny
Opis
INPUT: 100...240 V AC
OUTPUT: 24 V DC ±1%
Prąd: 5 A
OUTPUT: 24 V DC ±1%
Prąd: 5 A


Dane techniczne
Wejście
Napięcie wejściowe | 100...240 V AC |
---|---|
Zabezpieczenie wstępne zewnętrzne | max. 16 A |
Prąd wejściowe | 2.4 A (115 V AC); 1.0 A (230 V AC) |
Impuls prądu włączeniowego po 1 ms | max. 20 A |
Częstotliwość | 50...60 Hz |
Wyjście
Napięcie wyjściowe | 24 V DC ±1% |
---|---|
Wyświetlacz LED | Dioda LED (zielona) dla napięcia wyjściowego |
Prąd wyjściowy | 5 A (+40 °C); 4 A (+50 °C) |
Czas podtrzymania przy zaniku napięcia sieciowego | min. 15 ms (115 V AC); min. 80 ms (230 V AC) |
Tętnienia resztkowe | max. 30 mV eff/rms |
Krótkie impulsy | max. 100 mV ss/pp |
Ochrona urządzenia | odporny na zwarcie i przeciążenie |
Praca równoległa / szeregowa | nie/tak (max. 2 urządzenia) |
Dane ogólne
Normy | IEC 61010-2-201, EN 61204-3, EN 55011 B |
---|---|
Typ montażu | przykręcane, M3 |
Zakres temperatur | 0...+40 °C, ...+50 °C spadek parametrów (temp. składowania -20...+85 °C) |
Wilgotność względna | 20...90%, brak kondensacji |
Sprawność | 86% (115 V AC); 87% (230 V AC) |
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 41×98×164 mm |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27049002 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27049002 |
ECLASS-7.0 | 27049002 |
ECLASS-8.0 | 27049002 |
ECLASS-9.0 | 27040701 |
ECLASS-10.1 | 27040701 |
ECLASS-11.1 | 27040701 |
ECLASS-12.0 | 27040701 |
ETIM-5.0 | EC002540 |
EAN | 4048879080422 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85044083 |
Akcesoria
---- Uchwyt do bezpiecznika cylindrycznego ----
---- Adapter do szyny montażowej ----
---- Śrubokręt ----