To może być dla Ciebie również interesujące
INPUT: 90...264 V AC
OUTPUT: 24 V DC ±1%
Prąd: 1.3 A
OUTPUT: 24 V DC ±1%
Prąd: 1.3 A
Wejście
Napięcie wejściowe | 100...240 V AC |
---|---|
Prąd wejściowe | 0.7 A (115 V AC); 0.4 A (230 V AC) |
Impuls prądu włączeniowego po 1 ms | max. 20 A |
Zabezpieczenie wstępne zewnętrzne | max. 16 A |
Częstotliwość | 50...60 Hz |
Wyjście
Napięcie wyjściowe | 24 V DC ±1% |
---|---|
Prąd wyjściowy | 1.3 A (+40 °C); 1.04 A (+50 °C) |
Czas podtrzymania przy zaniku napięcia sieciowego | min. 10 ms (115 V AC); min. 90 ms (230 V AC) |
Tętnienia resztkowe | max. 20 mV eff/rms |
Ochrona urządzenia | odporny na zwarcie i przeciążenie |
Krótkie impulsy | max. 100 mV ss/pp |
Wyświetlacz LED | Dioda LED (zielona) dla napięcia wyjściowego |
Praca równoległa / szeregowa | nie/tak (max. 2 urządzenia) |
Dane ogólne
Normy | IEC 61010-2-201, EN 61204-3, EN 55011 B |
---|---|
Typ montażu | przykręcane, M3 |
Sprawność | 85% (115 V AC); 85% (230 V AC) |
Wilgotność względna | 20...90%, brak kondensacji |
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 36×77×105 mm |
Zakres temperatur | 0...+40 °C, ...+50 °C spadek parametrów (temp. składowania -20...+85 °C) |
Dane handlowe
EAN | 4048879080446 |
---|---|
eClass | 27049002 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85044082 |
Kraj pochodzenia | CN |