Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Zasilacz Emparro 3-fazowy  85691
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Zasilacz Emparro 3-fazowy

WE:360-500VAC WY:24-28V/10ADC
Nr art.: 85691
Alternatywne artykuły:    85001
Ciężar: 0.77 kg
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
INPUT: 3× 324...572 V AC / 450...745 V DC
OUTPUT: 24...28 V DC
Prąd: 10 A
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Wejście
Napięcie wejściowe 3× 324...572 V AC/450...745 V DC
Prąd wejściowe 0.75 A (3× 360 V AC); 0.55 A (3× 500 V AC)
Impuls prądu włączeniowego po 1 ms max. 9.0 A (3× 500 V AC)
Współczynnik mocy 0.66 (3× 500 V AC)
Częstotliwość 50...60 Hz
Bezpiecznik wejściowy (wewnętrzny) 3× 6.3 A (T)
Wyjście
Napięcie wyjściowe 24 V DC (SELV), ±1%; 24...28 V regulowany
Power Boost Iout N × 150% (min. 5 s)
Wyświetlacz LED Dioda LED (zielona): OK; dioda LED (czerwona): Przeciążenie, przegrzanie lub zwarcie
Prąd wyjściowy 12 A (45 °C); 10 A (60 °C); 7 A (70 °C)
Czas podtrzymania przy zaniku napięcia sieciowego min. 45 ms (3× 500 V AC); 10 A (24 V DC)
Tętnienia resztkowe max. 20 mV eff/rms
Krótkie impulsy max. 50 mV ss/pp
Ochrona urządzenia odporny na zwarcie i przeciążenie, ciągle o 20% (do 45 °C)
Praca równoległa / szeregowa max. 3 urządzeń
Dane ogólne
Normy IEC 61010-2-201, EN 61204-3, EN 55011 B, EN 61000-3-2, SEMI F47
Typ montażu Zatrzask na szynie DIN TH35 (EN 60715)
Zakres temperatur -40...+70 °C, ...+70 °C spadek parametrów (temp. składowania -40...+85 °C)
Wilgotność względna 5...95%, brak kondensacji
Stopień ochrony IP20
Sprawność 93.7% (3× 400 V AC); 93.2% (3× 480 V AC)
Typ połączenia Zacisk sprężynowy typu push-in
Wymiary (wys. × szer. × gł.) 143×65×143 mm

ECLASS-6.0 27049002
ECLASS-6.1 27049002
ECLASS-7.0 27049002
ECLASS-8.0 27049002
ECLASS-9.0 27040701
ECLASS-10.1 27040701
ECLASS-11.1 27040701
ECLASS-12.0 27040701
ETIM-5.0 EC002540
EAN 4048879538558
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85044095

 
Dane do artykułu:
  • Do pobrania: PDF produktu
  • Do pobrania: Approval: UL Listed CA 85691_E200364-NMTR7_ulc_z_a.pdf
  • Do pobrania: Approval: UL Listed US 85691_E200364-NMTR_ul_z_a.pdf
  • Do pobrania: Approval: UL Registered CA 85691_E181433-QQGQ8_urc_z_b.pdf
  • Do pobrania: Approval: UL Registered US 85691_E181433-QQGQ2_ur_z_b.pdf
  • Do pobrania: Certificate: CB  85691_Certificate CB FI 8519_M1_cb_z_b.pdf
  • Do pobrania: Certificate: GL  85691_TAA00000H4-DNV-2026.06.13_gl_z_c.pdf
  • Do pobrania: Construction files: DXF 85691_dxf_x_a.zip
  • Do pobrania: Construction files: P8 85691_p8_2_50.zip
  • Do pobrania: Construction files: STP 85691_stp_x_a.zip
  • Do pobrania: Document: Installation guide 85691_ina_4_18.pdf
  • Do pobrania: Document: Product data 85691_pd_x_13.zip
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-11-20_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_c.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 05-02-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 20-10-21_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_b.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity UKCA 85691_01-10.20_uk_z_a.pdf
  • Do pobrania: Information: EU declaration of conformity 85691_07-02.23_ce_z_d.pdf
  • Do pobrania: Information: MTBF Report 85691_SN29500(40°C)-Berechnung_mtbf_p_b.pdf
  • Do pobrania: Information: MTTF Report 85691_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_a.pdf

---- Akcesoria do oznaczania ----
---- Filtr sieciowy ----
---- Śrubokręt ----
---- Zasilanie awaryjne ----
---- Zasilanie ----
---- Wyłącznik elektroniczny ----
* plus VAT, plus Koszty wysyłki