Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
MCS-B 0,6-100-240/24 with lacquering
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

MCS-B 0,6-100-240/24 with lacquering

Nr art.: 85182
Ciężar: 0.13 kg
  Na zamówienie
 Porównanie artykułów
Cena katalogowa za szt.:

To może być dla Ciebie również interesujące

INPUT: 90...265 V AC
OUTPUT: 24 V DC +3/-1%
Prąd: 0.6 A
Lakierowana płytka
Wejście
Napięcie wejściowe 90...265 V AC/110...300 V DC
Prąd wejściowe 0.3 A (100 V AC); 0.2 A (230 V AC)
Impuls prądu włączeniowego po 1 ms max. 20 A
Zabezpieczenie wstępne zewnętrzne max. 10 A
Częstotliwość 50...60 Hz
Dane ogólne
Normy EN 60950-1, EN 61204-3, EN 55022 B, EN 61000-3-2
Wilgotność względna 5...95%, brak kondensacji
Sprawność 81% (100 V AC); 83% (230 V AC)
Wymiary (wys. × szer. × gł.) 76×38×87.5 mm
Typ montażu Zatrzask na szynie DIN TH35 (EN 60715)
Zakres temperatur -25...+40 °C, ...+50 °C spadek parametrów (temp. składowania -25...+85 °C)
Wyjście
Napięcie wyjściowe 24 V DC (SELV), ±1%; 22...28 V regulowany
Prąd wyjściowy 0.6 A (+50 °C); 0.5 A (+60 °C)
Czas podtrzymania przy zaniku napięcia sieciowego min. 25 ms (100 V AC); min. 150 ms (230 V AC)
Tętnienia resztkowe max. 50 mV eff/rms
Krótkie impulsy max. 350 mV ss/pp
Ochrona urządzenia odporny na zwarcie i przeciążenie
Wyświetlacz LED Dioda LED (zielona) dla napięcia wyjściowego
Praca równoległa / szeregowa max. 5 urządzeń/max. 2 urządzenia
Dane handlowe
EAN 4048879359344
eClass 27049002
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85044090
Kraj pochodzenia CZ
 
Dane do artykułu:
cURus
cULus
* plus VAT, plus Koszty wysyłki