Emparro67 Hybrid 3,8-100-240/24 NEC2 7/8" 4-P
Nr art.: | 85679 |
Ciężar: | 1.85 kg |
Kraj pochodzenia: | CZ |
Towar wyczerpany - skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Opis
Emparro®67 Hybrid (PELV)
2× MICO 7/8" IOL
4-piny
Prąd: 2× 3.8 A separacja galwaniczna
INPUT: 90...265 V AC/90...265 V DC
OUTPUT: 24...28 V DC
Diagnostyka prewencyjna
Zabezpieczenie nadprądowe
zarządzalny przez IO-Link
2× MICO 7/8" IOL
4-piny
Prąd: 2× 3.8 A separacja galwaniczna
INPUT: 90...265 V AC/90...265 V DC
OUTPUT: 24...28 V DC
Diagnostyka prewencyjna
Zabezpieczenie nadprądowe
zarządzalny przez IO-Link




Dane techniczne
Wejście
Napięcie wejściowe | 90...265 V AC/90...265 V DC |
---|---|
Typ połączenia | 7/8" (męski), 3-piny |
Prąd wejściowe | 1.2 A (240 V AC) |
Impuls prądu włączeniowego po 1 ms | max. 5.9 A (230 V AC) |
Współczynnik mocy | 0.88 (230 V AC) |
Częstotliwość | 50...60 Hz |
Bezpiecznik wejściowy (wewnętrzny) | 6.3 A (T) |
Wyjście
Napięcie wyjściowe | 24 V DC (PELV), ±1%; 24...28 V regulowany |
---|---|
Wyświetlacz LED | Dioda LED (zielona): OK; dioda LED (czerwona): Przeciążenie, przegrzanie lub zwarcie |
Typ połączenia | 7/8" (żeński), 4-piny |
Prąd wyjściowy | max. 3.8 A (na kanał) |
Czas podtrzymania przy zaniku napięcia sieciowego | min. 20 ms (230 V AC) |
Tętnienia resztkowe | max. 10 mV eff/rms |
Krótkie impulsy | max. 150 mV ss/pp |
Ochrona urządzenia | Zwarcie, przeciążenie i temperatura |
Praca równoległa / szeregowa | nie |
Liczba kanałów | 2× MICO (Zabezpieczenie nadprądowe) |
Dane ogólne
Normy | IEC 61010-2-201, EN 61204-3, EN 55022 B, EN 61000-3-2 |
---|---|
Typ montażu | 6-otworowe mocowanie śrubowe |
Zakres temperatur | -25...+50 °C, ...+80 °C spadek parametrów (temp. składowania -25...+85 °C) |
MTBF | 610 000 h |
Wilgotność względna | 4...100% |
Stopień ochrony | IP67 |
Sprawność | 91.8% (115 V AC); 92.9% (230 V AC) |
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 216×110×53 mm |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27049002 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27049002 |
ECLASS-7.0 | 27049002 |
ECLASS-8.0 | 27049002 |
ECLASS-9.0 | 27040701 |
ECLASS-10.1 | 27040701 |
ECLASS-11.1 | 27040701 |
ECLASS-12.0 | 27040701 |
ETIM-5.0 | EC002540 |
EAN | 4048879797771 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85044095 |
Akcesoria
---- Połączenie czujnika i elementu wykonawczego ----
---- Przewód zasilający ----