Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Emparro67 Hybrid 10-240/24 M12
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Emparro67 Hybrid 10-240/24 M12

Nr art.: 85678
Ciężar: 1.85 kg
  Dostepny
 Porównanie artykułów
Cena katalogowa za szt.:

To może być dla Ciebie również interesujące

Emparro®67 Hybrid
2× MICO M12 IOL
M12 (żeński) 5-piny, kodowanie L
Prąd: 10 A
INPUT: 90...265 V AC/90...265 V DC
OUTPUT: 24...28 V DC
Diagnostyka prewencyjna
Zabezpieczenie nadprądowe
zarządzalny przez IO-Link Podobne zapytania: Zasilacz sieciowy IP67, zasilacz IP67, zasilacz wodoodporny
Wejście
Napięcie wejściowe 90...265 V AC/90...265 V DC
Prąd wejściowe 1.2 A (240 V AC)
Impuls prądu włączeniowego po 1 ms max. 5.9 A  (230 V AC)
Współczynnik mocy 0.88 (230 V AC)
Typ połączenia 7/8" (męski), 3-piny
Częstotliwość 50...60 Hz
Bezpiecznik wejściowy (wewnętrzny) 6.3 A (T)
Wyjście
Napięcie wyjściowe 24 V DC (SELV), ±1%; 24...28 V regulowany
Prąd wyjściowy max. 8 A (na kanał), max. 10 A (całkowita)
Liczba kanałów 2× MICO (Zabezpieczenie nadprądowe)
Typ połączenia M12 (żeński) 5-piny, kodowanie L
Czas podtrzymania przy zaniku napięcia sieciowego min. 20 ms (230 V AC)
Tętnienia resztkowe max. 10 mV eff/rms
Krótkie impulsy max. 150 mV ss/pp
Ochrona urządzenia Zwarcie, przeciążenie i temperatura
Wyświetlacz LED Dioda LED (zielona): OK; dioda LED (czerwona): Przeciążenie, przegrzanie lub zwarcie
Praca równoległa / szeregowa nie
Dane ogólne
Normy EN 60950-1, EN 61204-3, EN 55022 B, EN 61000-3-2
Wilgotność względna 4...100%
Stopień ochrony IP67
Sprawność 91.6% (115 V AC); 92.8% (230 V AC)
MTBF 430 000 h
Typ montażu 6-otworowe mocowanie śrubowe
Wymiary (wys. × szer. × gł.) 216×110×53 mm
Zakres temperatur -25...+50 °C, ...+80 °C spadek parametrów (temp. składowania -25...+85 °C)
Dane handlowe
EAN 4048879798433
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85044090
Kraj pochodzenia CZ
 
Dane do artykułu:
cULus
IO-Link
* plus VAT, plus Koszty wysyłki