To może być dla Ciebie również interesujące
Emparro®67 Hybrid (PELV)
2× MICO M12 IOL
M12 (żeński) 5-piny, kodowanie L
Prąd: 10 A
INPUT: 90...265 V AC/90...372 V DC
OUTPUT: 24...28 V DC
Diagnostyka prewencyjna
Zabezpieczenie nadprądowe
zarządzalny przez IO-Link
2× MICO M12 IOL
M12 (żeński) 5-piny, kodowanie L
Prąd: 10 A
INPUT: 90...265 V AC/90...372 V DC
OUTPUT: 24...28 V DC
Diagnostyka prewencyjna
Zabezpieczenie nadprądowe
zarządzalny przez IO-Link
Wejście
Napięcie wejściowe | 90...265 V AC/90...372 V DC |
---|---|
Prąd wejściowe | 2.7 A (100 V AC); 1.2 A (240 V AC) |
Impuls prądu włączeniowego po 1 ms | max. 5.9 A (230 V AC) |
Współczynnik mocy | 0.88 (230 V AC) |
Typ połączenia | 7/8" (męski), 3-piny |
Częstotliwość | 50...60 Hz |
Bezpiecznik wejściowy (wewnętrzny) | 6.3 A (T) |
Dane ogólne
Normy | IEC 61010-2-201, EN 61204-3, EN 55022 B, EN 61000-3-2 |
---|---|
Wilgotność względna | 4...100% |
Stopień ochrony | IP67 |
Sprawność | 91.3% (115 V AC); 92.4% (230 V AC) |
MTBF | 610 000 h |
Typ montażu | 6-otworowe mocowanie śrubowe |
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 216×110×53 mm |
Zakres temperatur | -25...+50 °C, ...+80 °C spadek parametrów (temp. składowania -25...+85 °C) |
Wyjście
Napięcie wyjściowe | 24 V DC (PELV), ±1%; 24...28 V regulowany |
---|---|
Prąd wyjściowy | max. 8.5 A (na kanał), max. 10 A (całkowita) |
Liczba kanałów | 2× MICO (Zabezpieczenie nadprądowe) |
Typ połączenia | M12 (żeński) 5-piny, kodowanie L |
Czas podtrzymania przy zaniku napięcia sieciowego | min. 20 ms (230 V AC) |
Tętnienia resztkowe | max. 10 mV eff/rms |
Krótkie impulsy | max. 150 mV ss/pp |
Ochrona urządzenia | Zwarcie, przeciążenie i temperatura |
Wyświetlacz LED | Dioda LED (zielona): OK; dioda LED (czerwona): Przeciążenie, przegrzanie lub zwarcie |
Praca równoległa / szeregowa | nie |
Dane handlowe
EAN | 4048879844413 |
---|---|
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85044090 |
Kraj pochodzenia | CZ |