Zasilacz impulsowy Emparro67 1-fazowy, 2-kanałowy 7/8" 4P PELV
WE:100-240VAC WY:24VDC/max.10A, IP67, IO-Link
Nr art.: | 85687 |
Ciężar: | 1.85 kg |
Kraj pochodzenia: | CZ |
Dostepny
Opis
Emparro®67 Hybrid
2× MICO 7/8" IOL
4-piny
Prąd: 10 A
INPUT: 90...265 V AC/90...265 V DC
OUTPUT: 24...28 V DC
Diagnostyka prewencyjna
Zabezpieczenie nadprądowe
zarządzalny przez IO-Link
2× MICO 7/8" IOL
4-piny
Prąd: 10 A
INPUT: 90...265 V AC/90...265 V DC
OUTPUT: 24...28 V DC
Diagnostyka prewencyjna
Zabezpieczenie nadprądowe
zarządzalny przez IO-Link
Dane techniczne
Dane techniczne | Dane elektryczne
Możliwość połączenia równoległego | nie |
---|---|
Połączenie szeregowe | nie |
Stopień bezpieczeństwa | SELV |
Dane elektryczne | Zasilanie
Częstotliwość sieci | 50 ... 60 Hz |
---|
Dane elektryczne | Wejście
Dobezpieczenie strony pierwotnej wewn. | 6,3 A |
---|---|
Charakterystyka dobezpieczenia | zwłoczny |
Napięcie wejściowe AC | 240 V |
Napięcie wejściowe AC min. | 90 V |
Napięcie wejściowe AC maks. | 265 V |
Napięcie wejściowe DC min. | 90 V |
Napięcie wejściowe DC maks. | 265 V |
Prąd wejściowy AC | 1,2 A |
Inrush current max. | 5,9 A @ 230 V |
Sprawność | 91,6 % @ 115 V AC, 92,8 % @ 230 V AC |
Dane elektryczne | Wyjście
Liczba kanałów wyjściowych | 2 |
---|---|
Napięcie wyjściowe DC | 24 V |
Napięcie wyjściowe DC min. | 24 V |
Napięcie wyjściowe DC maks. | 28 V |
Napięcie wyjściowe ustawiane | tak |
Output current per channel max. | 8 A |
Output current max. | 10 A |
Mostkowanie zaniku zasilania min. | 20 ms @ 230 V AC |
Falowość resztkowa właściwa maks. | 10 mV |
Spikes (s-s) max. | 150 mV |
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony (EN IEC 60529) | IP67 |
---|---|
Ochrona przeciążeniowa wyjścia | tak |
Ochrona przeciwzwarciowa wyjścia | tak |
Ochrona temperaturowa wyjścia | tak |
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Suitable for mounting type | 6-otworowe mocowanie śrubowe |
---|---|
Wysokość | 216 mm |
Szerokość | 110 mm |
Głębokość | 53 mm |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. | -25 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. | 80 °C |
Obniżenie wartości znamionowych od | 50 °C |
Temperatura przechowywania min. | -25 °C |
Temperatura przechowywania maks. | 85 °C |
Względna wilgotność powietrza min. (praca) | 4 % |
Względna wilgotność powietrza maks. (praca) | 100 % |
Dane techniczne | Niezawodność
MTBF | 610000 h, EN IEC 61709, SN 29500, EN ISO 13849-1 |
---|---|
Warunek dodatkowy MTTF, MTBF | 40 °C |
Norma produktu | IEC 61010-2-201 |
---|---|
EMC | EN 55022 B, EN 61000-3-2 |
Low Voltage Directive | EN 61204-3 |
Parametry zacisków
Connection types
Typ przyłącza 1 | Output |
---|---|
Typ przyłącza 2 | Sygnał |
Typ przyłącza 1
Family construction form | 7/8" |
---|---|
Gender | female |
Kolor uchwytu stykowego | czarny |
Liczba biegunów | 4 |
PIN 1 | 24 V DC (Out 2) |
PIN 2 | 24 V DC (Out 1) |
PIN 3 | 0 V PE |
PIN 4 | 0 V PE |
Typ przyłącza 2
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | male |
Kolor uchwytu stykowego | czarny |
Kodowanie | A |
Liczba biegunów | 4 |
PIN 1 | L + (24 V DC) (In) |
PIN 2 | DI / DO (I / Q) |
PIN 3 | L - (0 V) |
PIN 4 | IO-Link (C / Q) |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27049002 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27049002 |
ECLASS-7.0 | 27049002 |
ECLASS-8.0 | 27049002 |
ECLASS-9.0 | 27040701 |
ECLASS-10.1 | 27040701 |
ECLASS-11.1 | 27040701 |
ECLASS-12.0 | 27040701 |
ETIM-5.0 | EC002540 |
GTIN | 4048879844406 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85044095 |
Akcesoria
---- Połączenie czujnika i elementu wykonawczego ----
---- Przewód zasilający ----
---- Wyłącznik elektroniczny ----