To może być dla Ciebie również interesujące
INPUT: 90...265 V AC/90...370 V DC
OUTPUT: 24 V DC
Prąd: 10 A
Stopień ochrony IP20
wytrzymała konstrukcja
OUTPUT: 24 V DC
Prąd: 10 A
Stopień ochrony IP20
wytrzymała konstrukcja
Wejście
Napięcie wejściowe | 90...265 V AC/90...370 V DC |
---|---|
Prąd wejściowe | 1.2 A (240 V AC) |
Impuls prądu włączeniowego po 1 ms | max. 7 A (240 V AC) |
Współczynnik mocy | 0.91 (230 V AC) |
Częstotliwość | 50...60 Hz |
Bezpiecznik wejściowy (wewnętrzny) | 6.3 A (T) |
Dane ogólne
Normy | IEC 61010-2-201, EN 61204-3, EN 55022 B, EN 61000-3-2 |
---|---|
Wilgotność względna | 5...95%, brak kondensacji |
Stopień ochrony | IP20 |
Sprawność | 93.5% (115 V AC); 94.2% (230 V AC) |
MTBF | 1 000 000 h |
Typ połączenia | Zaciski sprężynowe |
Typ montażu | 6-otworowe mocowanie śrubowe |
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 179×111×53 mm |
Zakres temperatur | -40...+50 °C, ...+80 °C spadek parametrów (temp. składowania -40...+85 °C) |
Wyjście
Napięcie wyjściowe | 24 V DC (SELV), ±1%; 24...28 V regulowany |
---|---|
Power Boost | 15 A (min. 5 s) |
Prąd wyjściowy | 10 A |
Czas podtrzymania przy zaniku napięcia sieciowego | min. 35 ms (100 V AC); 10 A (24 V DC) |
Tętnienia resztkowe | max. 30 mV eff/rms |
Krótkie impulsy | max. 300 mV ss/pp |
Ochrona urządzenia | odporny na zwarcie i przeciążenie |
Wyświetlacz LED | Dioda LED (zielona): OK; dioda LED (czerwona): Przeciążenie, przegrzanie lub zwarcie |
Praca równoległa / szeregowa | max. 3 urządzeń max. 2 urządzenia |
Dane handlowe
EAN | 4048879641111 |
---|---|
eClass | 27049002 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85044090 |
Kraj pochodzenia | CZ |