Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Emparro 5-3x360-500/24, lacquered
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Emparro 5-3x360-500/24, lacquered

Nr art.: 87690
Alternatywne artykuły:    85690
Ciężar: 0.632 kg
  Dostepny
 Porównanie artykułów
Cena katalogowa za szt.:

To może być dla Ciebie również interesujące

INPUT: 3× 324...572 V AC / 450...745 V DC
OUTPUT: 24...28 V DC
Prąd: 5 A
Lakierowana płytka
Wejście
Napięcie wejściowe 3× 324...572 V AC/450...745 V DC
Prąd wejściowe 0.45 A (3× 360 V AC); 0.3 A (3×500 V AC)
Impuls prądu włączeniowego po 1 ms max. 9.5 A (3× 500 V AC)
Współczynnik mocy 0.61 (3× 400 V AC)
Częstotliwość 50...60 Hz
Bezpiecznik wejściowy (wewnętrzny) 3× 6.3 A (T)
Dane ogólne
Normy EN 60950-1, EN 61204-3, EN 55011 B, EN 61000-3-2, SEMI F47
Wilgotność względna 5...95%, brak kondensacji
Stopień ochrony IP20
Sprawność 92.5% (3× 400 V AC); 91.8% (3× 480 V AC)
Wymiary (wys. × szer. × gł.) 143×50×143 mm
Typ połączenia Zacisk sprężynowy typu push-in
Typ montażu Zatrzask na szynie DIN TH35 (EN 60715)
Zakres temperatur -40...+70 °C, ...+70 °C spadek parametrów (temp. składowania -40...+85 °C)
Wyjście
Napięcie wyjściowe 24 V DC (SELV), ±1%; 24...28 V regulowany
Power Boost Iout N × 150% (min. 5 s)
Prąd wyjściowy 3.7 A (70 °C); 5.0 A (60 °C); 6.0 A (45 °C)
Czas podtrzymania przy zaniku napięcia sieciowego min. 25 ms (3× 360 V AC); 5 A (24 V DC)
Tętnienia resztkowe max. 20 mV eff/rms
Krótkie impulsy max. 50 mV ss/pp
Ochrona urządzenia odporny na zwarcie i przeciążenie, ciągle o 20% (do 45 °C)
Wyświetlacz LED Dioda LED (zielona): OK; dioda LED (czerwona): Przeciążenie, przegrzanie lub zwarcie
Praca równoległa / szeregowa max. 3 urządzeń
Dane handlowe
EAN 4048879538701
eClass 27049002
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85044090
Kraj pochodzenia CZ
 
Dane do artykułu:
  • Do pobrania: Karta charakterystyki
  • Do pobrania: China RoHS information EPUP-20_CHR_x_1.pdf
  • Do pobrania: Dane produktu 87690_pd_x_10.zip
  • Do pobrania: Dopuszczenia i certyfikaty 87690_23-10.15_ce_z_a.pdf
  • Do pobrania: Dopuszczenia i certyfikaty 87690_E181433_QQGQ2_ur_z_a.pdf
  • Do pobrania: Dopuszczenia i certyfikaty 87690_E200364-NMTR_ul_z_a.pdf
  • Do pobrania: Dopuszczenia i certyfikaty 87690_E181433_QQGQ8_urc_z_a.pdf
  • Do pobrania: Dopuszczenia i certyfikaty 87690_TAA00000H4- DNVGL-2021.07.20_gl_z_b.pdf
  • Do pobrania: Dopuszczenia i certyfikaty 87690_E200364-NMTR7_ulc_z_a.pdf
  • Do pobrania: Instrukcja instalacji 87690_ina_4_12.pdf
cULus
cURus
DNV-GL
* plus VAT, plus Koszty wysyłki