Zasilacz Emparro 3x360-500/24 S - 10A
Montaż śrubowy
Nr art.: | 85696 |
Alternatywne artykuły: | |
Ciężar: | 0.75 kg |
Kraj pochodzenia: | CZ |
Dostepny
Opis
INPUT: 3× 324...572 V AC / 450...745 V DC
OUTPUT: 24...28 V DC
Prąd: 10 A
OUTPUT: 24...28 V DC
Prąd: 10 A
Dane techniczne
Dane techniczne | Dane elektryczne
Liczba urządzeń połączonych równolegle maks. | 3 |
---|---|
Liczba urządzeń połączonych szeregowo maks. | 3 |
Możliwość połączenia równoległego | tak |
Połączenie szeregowe | tak |
Stopień bezpieczeństwa | SELV |
Dane elektryczne | Zasilanie
Częstotliwość sieci | 50 ... 60 Hz |
---|
Dane elektryczne | Wejście
Dobezpieczenie strony pierwotnej wewn. | 6,3 A |
---|---|
Charakterystyka dobezpieczenia | zwłoczny |
Napięcie wejściowe 1 AC | 360 V |
Napięcie wejściowe 2 AC | 500 V |
Napięcie wejściowe AC min. | 324 V |
Napięcie wejściowe AC maks. | 572 V |
Napięcie wejściowe DC min. | 450 V |
Napięcie wejściowe DC maks. | 745 V |
Prąd wejściowy przy napięciu wejściowym 1 AC | 0,75 A |
Prąd wejściowy przy napięciu wejściowym 2 AC | 0,55 A |
Inrush current max. | 9 A @ 500 V |
Liczba faz wejścia | 3 |
Sprawność | 93,7 % @ 3× 400 V AC, 93,2 % @ 3× 480 V AC |
Dane elektryczne | Wyjście
Napięcie wyjściowe DC | 24 V |
---|---|
Napięcie wyjściowe DC min. | 24 V |
Napięcie wyjściowe DC maks. | 28 V |
Napięcie wyjściowe ustawiane | tak |
Prąd wyjściowy | 12 A |
Czas Power Boost min. | 5 s |
Mostkowanie zaniku zasilania min. | 45 ms @ 3× 500 V AC |
Power Boost | 150 % |
Falowość resztkowa właściwa maks. | 20 mV |
Spikes (s-s) max. | 50 mV |
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony (EN IEC 60529) | IP20 |
---|---|
Ochrona przeciążeniowa wyjścia | tak |
Ochrona przeciwzwarciowa wyjścia | tak |
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Suitable for mounting type | 4-otworowe mocowanie śrubowe |
---|---|
Wysokość | 143 mm |
Szerokość | 65 mm |
Głębokość | 143 mm |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. | -40 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. | 70 °C |
Obniżenie wartości znamionowych od | 45 °C |
Temperatura przechowywania min. | -40 °C |
Temperatura przechowywania maks. | 85 °C |
Względna wilgotność powietrza min. (praca) | 5 % |
Względna wilgotność powietrza maks. (praca) | 95 % bez kondensacji |
Dopuszczenia
SEMI F47 | compliant |
---|
Parametry zacisków
Connection types
Typ przyłącza 1 | Alarm |
---|---|
Typ przyłącza 2 | Input |
Typ przyłącza 3 | Input / Output |
Typ przyłącza 1
Typ połączenia | Zaciski sprężynowe FK |
---|---|
Family construction form | zacisk |
Gender | female |
Kolor uchwytu stykowego | zielony |
Liczba biegunów | 2 |
PIN 1 | 13 |
PIN 2 | 14 |
Typ przyłącza 2
Typ połączenia | Zaciski sprężynowe FK |
---|---|
Family construction form | zacisk |
Gender | female |
Kolor uchwytu stykowego | zielony |
Liczba biegunów | 4 |
PIN 1 | PE |
PIN 2 | L 1 |
PIN 3 | L 2 |
PIN 4 | L 3 |
Typ przyłącza 3
Typ połączenia | Zaciski sprężynowe FK |
---|---|
Family construction form | zacisk |
Gender | female |
Kolor uchwytu stykowego | zielony |
Liczba biegunów | 4 |
PIN 1 | - |
PIN 2 | - |
PIN 3 | + |
PIN 4 | + |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27049002 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27049002 |
ECLASS-7.0 | 27049002 |
ECLASS-8.0 | 27049002 |
ECLASS-9.0 | 27040701 |
ECLASS-10.1 | 27040701 |
ECLASS-11.1 | 27040701 |
ECLASS-12.0 | 27040701 |
ETIM-5.0 | EC002540 |
GTIN | 4048879669016 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85044095 |
Akcesoria
---- Zasilanie ----
---- Filtr sieciowy ----
---- Zasilanie awaryjne ----
---- Wyłącznik elektroniczny ----