To może być dla Ciebie również interesujące
INPUT: 3× 324...572 V AC / 450...745 V DC
OUTPUT: 24...28 V DC
Prąd: 5 A
OUTPUT: 24...28 V DC
Prąd: 5 A
Dane ogólne
Normy | IEC 61010-2-201, EN 61204-3, EN 55011 B, EN 61000-3-2, SEMI F47 |
---|---|
Typ montażu | 4-otworowe mocowanie śrubowe |
Zakres temperatur | -40...+70 °C, ...+70 °C spadek parametrów (temp. składowania -40...+85 °C) |
Wilgotność względna | 5...95%, brak kondensacji |
Stopień ochrony | IP20 |
Sprawność | 92.5% (3× 400 V AC); 91.8% (3× 480 V AC) |
Typ połączenia | Zacisk sprężynowy typu push-in |
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 143×50×143 mm |
Wyjście
Napięcie wyjściowe | 24 V DC (SELV), ±1%; 24...28 V regulowany |
---|---|
Power Boost | Iout N × 150% (min. 5 s) |
Wyświetlacz LED | Dioda LED (zielona): OK; dioda LED (czerwona): Przeciążenie, przegrzanie lub zwarcie |
Prąd wyjściowy | 3.7 A (70 °C); 5.0 A (60 °C); 6.0 A (45 °C) |
Czas podtrzymania przy zaniku napięcia sieciowego | min. 25 ms (3× 360 V AC); 5 A (24 V DC) |
Tętnienia resztkowe | max. 20 mV eff/rms |
Krótkie impulsy | max. 50 mV ss/pp |
Ochrona urządzenia | odporny na zwarcie i przeciążenie, ciągle o 20% (do 45 °C) |
Praca równoległa / szeregowa | max. 3 urządzeń |
Wejście
Napięcie wejściowe | 3× 324...572 V AC/450...745 V DC |
---|---|
Prąd wejściowe | 0.45 A (3× 360 V AC); 0.3 A (3×500 V AC) |
Impuls prądu włączeniowego po 1 ms | max. 9.5 A (3× 500 V AC) |
Współczynnik mocy | 0.61 (3× 400 V AC) |
Częstotliwość | 50...60 Hz |
Bezpiecznik wejściowy (wewnętrzny) | 3× 6.3 A (T) |
Dane handlowe
EAN | 4048879669009 |
---|---|
eClass | 27049002 |
Jednostka pakowania | 1.000 |
Kod taryfy celnej | 85044090 |
Kraj pochodzenia | CZ |