Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Emparro 10-3x360-500/24, lacquered
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Emparro 10-3x360-500/24, lacquered

Nr art.: 87691
Alternatywne artykuły:    85691
Ciężar: 0.78 kg
Kraj pochodzenia:  CZ
Towar wyczerpany - skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
 Porównanie artykułów
Cena katalogowa za szt.:

Opis

INPUT: 3× 324...572 V AC / 450...745 V DC
OUTPUT: 24...28 V DC
Prąd: 10 A
Lakierowana płytka
Dopuszczenia
Dopuszczenia
Dopuszczenia

Dane ogólne
Normy IEC 61010-2-201, EN 61204-3, EN 55011 B, EN 61000-3-2, SEMI F47
Typ montażu Zatrzask na szynie DIN TH35 (EN 60715)
Zakres temperatur -40...+70 °C, ...+70 °C spadek parametrów (temp. składowania -40...+85 °C)
Wilgotność względna 5...95%, brak kondensacji
Stopień ochrony IP20
Sprawność 93.7% (3× 400 V AC); 93.2% (3× 480 V AC)
Typ połączenia Zacisk sprężynowy typu push-in
Wymiary (wys. × szer. × gł.) 143×65×143 mm
Wyjście
Napięcie wyjściowe 24 V DC (SELV), ±1%; 24...28 V regulowany
Power Boost Iout N × 150% (min. 5 s)
Wyświetlacz LED Dioda LED (zielona): OK; dioda LED (czerwona): Przeciążenie, przegrzanie lub zwarcie
Prąd wyjściowy 12 A (45 °C); 10 A (60 °C); 7 A (70 °C)
Czas podtrzymania przy zaniku napięcia sieciowego min. 45 ms (3× 500 V AC); 10 A (24 V DC)
Tętnienia resztkowe max. 20 mV eff/rms
Krótkie impulsy max. 50 mV ss/pp
Ochrona urządzenia odporny na zwarcie i przeciążenie, ciągle o 20% (do 45 °C)
Praca równoległa / szeregowa max. 3 urządzeń
Wejście
Napięcie wejściowe 3× 324...572 V AC/450...745 V DC
Prąd wejściowe 0.75 A (3× 360 V AC); 0.55 A (3× 500 V AC)
Impuls prądu włączeniowego po 1 ms max. 9.0 A (3× 500 V AC)
Współczynnik mocy 0.66 (3× 500 V AC)
Częstotliwość 50...60 Hz
Bezpiecznik wejściowy (wewnętrzny) 3× 6.3 A (T)

EAN 4048879538718
eClass 27049002
Jednostka pakowania 1.000
Kod taryfy celnej 85044090

 
Dane do artykułu:
  • Do pobrania: Karta charakterystyki
  • Do pobrania: Approval: EAC 87691_ЕАЭС RU С-DE.АБ53.В.03597-2027.02.14_eac_z_b.pdf
  • Do pobrania: Approval: UL Listed CA 87691_E200364-NMTR7_ulc_z_a.pdf
  • Do pobrania: Approval: UL Listed US 87691_E200364-NMTR_ul_z_a.pdf
  • Do pobrania: Approval: UL Registered CA 87691_E181433-QQGQ8_urc_z_b.pdf
  • Do pobrania: Approval: UL Registered US 87691_E181433-QQGQ2_ur_z_b.pdf
  • Do pobrania: Certificate: GL  87691_TAA00000H4-DNV-2026.06.13_gl_z_c.pdf
  • Do pobrania: Construction files: STP 87691_stp_x_a.zip
  • Do pobrania: Document: Installation guide 87691_ina_4_14.pdf
  • Do pobrania: Document: Product data 87691_pd_x_12.zip
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-11.20_(2) RoHS&REACh exception 7cI_DoC_z_c.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 16-12.20_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_b.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 20-10.21_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_b.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity UKCA 87691_03-10.20_uk_z_a.pdf
  • Do pobrania: Information: EU declaration of conformity 87691_03-10.20_ce_z_b.pdf
  • Do pobrania: Information: MTBF Report 87691_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mtbf_p_a.pdf
* plus VAT, plus Koszty wysyłki