Emparro 10-100-240/12 S
Screw mounting
Nr art.: | 85712 |
Alternatywne artykuły: | 85434 |
Ciężar: | 0.73 kg |
Kraj pochodzenia: | CZ |
Towar wyczerpany - skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Opis
INPUT: 85...265 V AC/90...250 V DC
OUTPUT: 12...15 V DC
Prąd: 10 A
OUTPUT: 12...15 V DC
Prąd: 10 A





Dane techniczne
Wejście
Napięcie wejściowe | 85...265 V AC/90...250 V DC |
---|---|
Prąd wejściowe | 1.2 A (100 V AC); 0.6 A (230 V AC) |
Impuls prądu włączeniowego po 1 ms | max. 10 A (230 V AC) |
Współczynnik mocy | 0.88 (230 V AC) |
Częstotliwość | 50...60 Hz |
Bezpiecznik wejściowy (wewnętrzny) | 6.3 A (T) |
Wyjście
Napięcie wyjściowe | 12 V DC (SELV), ±1%; 12...15 V regulowany |
---|---|
Power Boost | Iout N × 150% (min. 4 s) |
Wyświetlacz LED | Dioda LED (zielona): OK; dioda LED (czerwona): Przeciążenie, przegrzanie lub zwarcie |
Prąd wyjściowy | 10 A |
Czas podtrzymania przy zaniku napięcia sieciowego | min. 30 ms (100 V AC); 10 A (12 V DC) |
Tętnienia resztkowe | max. 50 mV eff/rms |
Krótkie impulsy | max. 200 mV ss/pp |
Ochrona urządzenia | odporny na zwarcie i przeciążenie |
Praca równoległa / szeregowa | max. 5 urządzeń/max. 2 urządzenia |
Dane ogólne
Normy | IEC 61010-2-201, EN 61204-3, EN 55011 B, EN 61000-3-2, SEMI F47 |
---|---|
Typ montażu | 4-otworowe mocowanie śrubowe |
Zakres temperatur | -40...+60 °C, ...+70 °C spadek parametrów (temp. składowania -40...+80 °C) |
Wilgotność względna | 5...95%, brak kondensacji |
Stopień ochrony | IP20 |
Sprawność | 91.4% (110 V AC); 93.2% (230 V AC) |
Typ połączenia | Zacisk sprężynowy typu push-in |
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 123×50×138 mm |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27049002 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27049002 |
ECLASS-7.0 | 27049002 |
ECLASS-8.0 | 27049002 |
ECLASS-9.0 | 27040701 |
ECLASS-10.1 | 27040701 |
ECLASS-11.1 | 27040701 |
ECLASS-12.0 | 27040701 |
ETIM-5.0 | EC002540 |
EAN | 4048879670142 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85044095 |
Akcesoria
---- Wyłącznik elektroniczny ----
---- Filtr sieciowy ----
---- Zasilanie awaryjne ----
---- Zasilanie ----